PXI 제품
키사이트의 PXI 제품은 키사이트가 PXI 폼 팩터에서 축적한 측정 전문 지식이 접목되어 개발되었습니다. 디바이스 테스트 시 PXI 제품을 사용하여 비용을 낮추고 효율을 높여보세요.
주요 특징
PXI란?
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)는 측정 및 소프트웨어나 디바이스 테스트를 위한 고성능 및 확장성 있는 모듈형 계측기 중 하나입니다. PXI는 항공 우주 방위, 퀀텀 등 다양한 산업 분야와 기술을 지원하고, 다양한 섀시, 컨트롤러, 디지타이저 및 컨디셔닝을 제공함으로써 사용자의 요구를 충족합니다.
PXI 제품의 주요 특징
폼 팩터 설계 PXI 장비가 성능과 혁신, 측정 전문 지식을 제공합니다.
키사이트가 PXI 혁신을 이어가면서 제품 출시 시기를 앞당기고 테스트 비용을 낮출 수 있도록 도와드리겠습니다. 점점 더 많아지는 PXI 및 PXIe 모듈러 제품을 통해 키사이트는 품질, 성능, 측정 전문 지식을 제공해 고객이 혁신을 꾀할 수 있도록 지원하고 있습니다. 고객의 소프트웨어 플랫폼을 사용해서 빠르게 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 돕기 위해 키사이트는 Microsoft® C/C++, C#, or Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 및 LabWindows/CVI 소프트웨어 플랫폼에 대한 종합적인 장비 드라이버와 문서 및 예제와 함께 PXI 모듈을 제공합니다.
PXI 제품 시리즈 찾기
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?