Choose a country or area to be content specific to your location
計測と測定
測定科学および工学計測を学びます。
デジタルおよびRF測定の教育
計測および測定の専門家と一緒に学習することにより、デジタルおよびRF設計とテストに関する理解を深めます。 RF測定、設計、シミュレーション技術の基礎を学びます。 ギガビット・デジタル・デザインの課題を克服する方法を学びます。 デジタルおよびRF測定ビデオ、アプリケーションノート、技術セミナー、技術/製品ビデオをご覧ください。
「測定の重要性」シリーズ
計測理論と校正
あなたが携わるすべての測定は、キーサイトの計測理論に支えられています。

測定確度の信頼性
機器の仕様を検証するキーサイトの校正手順を通じて、すべての測定は国家計量標準機関(NMI)にトレーサブルであることを理解しましょう。

高度な計測理論
NMIと協力してエンジニアリング計測理論と新たなテクノロジーに関する厳格な測定手法を開発しているキーサイトのエンジニアにお任せください。

計測理論の専門知識
国際標準化機構と協力しあっているキーサイトの専門家と連携することにより、変化するコンプライアンス要件とその実用的なアプリケーションに関する最新情報を入手できます。
測定の不確かさとリスクについて学ぶ
電気・電子テストと測定の基礎
ここで測定技術に関するアプリケーションノート、セミナー、トレーニングクラスをご覧ください。最新のディスカッションについては、キーサイトフォーラムをご覧ください。
Application Notes
Educational Overview of RF Power Measurement Basics and Applications
Fundamentals of RF and Microwave Noise Figure Measurements
8 Hints for Making Bettter Measurements Using RF Signal Generators
High Attenuation Measurement of Step Attenuators
Connector Pin Recession and its Effect on Network Analyzer Accuracy
The Metrological and Financial Implications of a Clogged Fan Filter
White Papers
Fully-Automatic DMM Calibration System
Digital Multimeter Performance Evaluation (3458A)
Damaged Connectors Impact the Quality of Measurements
Sensitivity Analysis of One-port Characterized Devices in VNA
Attenuator Calibration of Precision Step Attenuators
Assurance of Calibration Results
Transformer Ratio Measurements and Calibration
その他のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報