お問い合わせはこちら
BenchVueソフトウェア

電源の制御と自動化

このバンドルは右に含まれます BenchVueソフトウェア

インストール先: コンピューター


主な特長

  • 電源出力を容易にトラッキング/記録して、イベントによる電力消費の影響を解析可能
  • テストフローを使用してカスタムテスト手順やシーケンスを迅速に構築し、さまざまな条件でデバイスを特性評価可能
  • MATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールにデータをすばやくエクスポートして、詳細な解析が可能
  • BenchVueモバイルアプリケーションを使用してリモートで電源のテストに簡単にアクセスして制御したり、長時間実行されるテストをどこからでもモニター/対応可能
  • Command Expertの統合による、詳細な測定器制御
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • BenchVue電源制御/自動化アプリケーション
  • 電源のテストフローの自動化
  • より高度なテストフロー自動化のための統合されたCommand Expertの機能

必要なソフトウェア

このバンドルを使用するには、以下も必要です。

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

BenchVueソフトウェア — 簡単な測定器制御と簡素化された自動化を実現するソフトウェアアプリ。


詳細: BenchVueソフトウェア

構成を選択

¥ 9,173