革新的な自動車用照明設計ソフトウェア

LucidShape製品群は、光学エンジニアが革新的な自動車用照明ソリューションの設計、シミュレーション、解析を実現するための完全なツール群を提供します。 設計プロセスを効率化し、実機の試験および製造段階に入る前に設計のシミュレーション、検証、最適化を実施できるようにします。 また、SmartStartライブラリは、自動車用照明システム設計で一般的に使用される材料データを設計者に提供します。 これらの要素には、屈折率や吸収のデータに加えて、定義済みの体積散乱材料と双方向散乱分布関数(BSDF)材料が含まれます。

LucidShape製品群は、複数のモジュールと構成により、設計、3Dビジュアリゼーション、検証のための高速かつ信頼性の高いエンジニアリングソリューションを提供します。 LucidShapeは、設計者がより良い製品をより早く市場に投入できるように支援します。

LucidShape製品群

LucidShape | LucidShape CAA V5 Based | LucidDrive

LucidShape

LucidShapeでは、自動車用照明の設計を作成および解析できます。 これには、形状作成、シミュレーション、および対話型解析を効率化するためのモジュールが含まれています。

  • LucidShape独自のアルゴリズムによる光形状の計算および構築。
  • GPUTraceモジュールによる照明シミュレーションの加速。
  • Visualizeモジュールによる高速でフォトリアリスティックな画像の提供。
  • 光源、表面、材料、およびセンサのシミュレーション。
  • 材料データを提供するSmartStartライブラリが利用可能。

 

LucidShape CAA V5 Based

LucidShape CAA V5 Basedは、CATIA V5環境内で自動車用照明設計の作成と可視化を実現する、業界唯一の完全なワークフローソリューションで、生産性を向上させます。

  • 効率的な設計ナビゲーションおよび解析データの管理を実現
  • 物理ベースのビジュアリゼーションツールによるフォトリアリスティックな画像生成とシミュレーション。
  • ライトガイドとその抽出機能の自動構築、解析、最適化。
  • 屈折率と吸収データを含む材料のSmartStartライブラリが利用可能。

 

LucidDrive

LucidDriveの夜間運転シミュレーションは、費用のかかる製造およびテスト段階に入る前に、自動車用照明設計の有効性が評価できます。 このスタンドアロン型シミュレーションツールを使用して、車両のヘッドランプの現実的な配光パターンを評価し、実際の条件で最適な性能を確保できます。

  • ランプ、シーン、および表示位置の切り替えにより、即座に対話型でフィードバックされます。
  • 自動運転モードにより、ステアリング、加速、またはブレーキ操作が不要。
  • アダプティブ・フロントライティング・システム機能によるピクセルライト技術のシミュレーション。

LucidShape製品に関するサポートが必要ですか?

注目のリソース

すべてのリソースを表示

LucidShape – FAQ

LucidShape自動車用照明ソフトウェアにより、光学エンジニアは自動車用照明ソリューションを設計、解析、検証できます。 光学設計者は、LucidShape製品群の3つの製品を活用して、外装および内装照明システムの設計、ヘッドライトや夜間走行のシミュレーションを行い、より優れた自動車用照明製品を迅速に市場に投入できます。

LucidShape:チームが照明設計、光源、照明システムの構築、解析、およびシミュレーションを行うために役立つ複数のモジュールを提供します。

LucidShape CAA V5 Based:CATIA V5環境内で設計者が自動車用照明設計の作成と可視化を実現できる、業界唯一の完全なワークフローソリューションです。

LucidDrive:光学エンジニアが製造前に照明設計を試験できる夜間運転シミュレータソフトウェアです。

LucidShape製品群のすべての製品は、光学設計で一般的に使用される材料を収録したSmartStartライブラリにアクセスできます。これには屈折率や吸収データが含まれます。

LucidShape製品に関心をお持ちですか?