モデル:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高速データインターフェースや高速自動テストシステム用に設計された、正確でコンパクトな高出力CWソースです。
Baseband Generator Mode
N/A
Waveform Playback Memory
N/A
Frequency
6 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-29 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-70 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Frequency Options
3 GHz, 6 GHz
Performance Level
◆◆◆◇◇◇
Sweep Mode
N/A
Form factor
Modular
Type
Analog
Maximum frequency
6 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
Number of outputs
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 9,780,502
モデル:
M9380A
納期:
数量
オプション
1
PXIe CWソース・テスト・セット: 1 MHz~3 GHzまたは6 GHz | キーサイト保証 - 5年間
1
M9310A PXIe ソース出力
1
M9301A PXIe Synthesizer
1
M9300A PXIe周波数リファレンス
1
周波数範囲: 1 MHz~6 GHz
1
高出力
1
PXIe周波数リファレンス:10 MHzおよび100 MHz
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。