お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9011BDLP Infiniiumオシロスコープ用のInfiniiumプロトコル・トリガ/デコードの基本バンドル
この基本バンドルには、D9010LSSP、D9010AUTP、D9010EMBP、D9010MILP、D9010MPLPのパッケージが含まれています。 Infiniium 9000シリーズ、S-シリーズ、MXR-シリーズで動作するように設計されています。
ハイライト
- 最も一般的な5つのトリガ/デコード・パッケージを1つにまとめたこのパッケージを使って、低スピードのシリアルデバッグをより速く、より簡単に。
- オシロスコープを設定し、自動セットアップ機能によって30秒以内に特定プロトコルのデコードを表示
- 豊富な内蔵プロトコルレベルのトリガを使用可能ー完全なリストについてはデータシートを参照
- プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
- 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート
この基本バンドルには、D9010LSSP、D9010AUTP、D9010EMBP、D9010MILP、D9010MPLPのパッケージが含まれています。 Infiniium 9000シリーズ、Sシリーズ、EXRシリーズ、MXRシリーズで動作するように設計されています。 その他のInfiniiumリアルタイムオシロスコープのモデルについては、D9020BDLPをご確認ください。
D9011BDLPにご関心がございますか。
Infiniiumプロトコル・トリガ/デコードの基本バンドルの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。