ワイヤレスがビジネスの主要な接続手段に

100億台を超えるモバイルデバイスが、ビジネスに不可欠なアプリケーションやサービスの主要な接続手段となっています。 しかし、無線ネットワークやデバイスの接続品質とセキュリティをテストしている企業はほとんどありません。 ビジネスの世界では、無線のパフォーマンスが当たり前になればなるほど、サービス中断のコストは高くなります。

ロング・ターム・エボリューション(LTE)セルラー、802.11a、b、ac、n、さらに5G、MU-MIMO、802.11axなどの新技術への継続的なアップグレードには、エンド・ツー・エンドでの継続的なテストが必要です。 キーサイトのモビリティテストとモニタリングは、お客様のすべてのワイヤレステクノロジーを検証します。

エンタープライズとキャリアのモビリティー ワイヤレスがビジネスの主要な接続手段に

注目のリソース

バーチャルデータの活用

エンタープライズとキャリアのモビリティー バーチャルデータの活用

セキュリティは、データを見ることができるかどうかで決まります。 データの分析と保護は、ネットワーク・セキュリティ・ツールに依存しています。 当社の可視化ソリューションは、東西データへのアクセスを提供し、それを適切なセキュリティツールおよび監視ツールに適切なタイミングで配信します。 あらゆる仮想環境において、セキュリティ、アナリティクス、パフォーマンスの各ツールに、単なる生データのコピーではなく、ユーザやツールに関連するものをソースでフィルタリングして提供します。

キーサイトの仮想タップと仮想パケット・ブローカーの組み合わせにより、必要とする総合的な可視性を実現します。 この仮想可視化ツールは、パケットおよびアプリケーションフローのフィルタリング、高度なアプリケーション識別とジオロケーションを含むNetFlowの生成、セキュア・ソケット・レイヤー(SSL)の復号化、ロードバランシング、そして重複排除、ヘッダーストリッピング、フラグメンテーションなどの多くの高度なパケット処理機能をサポートしています。

エンタープライズとキャリアのモビリティー デバイステスト

IoTデバイスのテスト

モバイルデバイスのプロセッサ、オペレーティングシステム、アプリケーションのパフォーマンス、接続性、ローミング、通信範囲のストレステストを行います。 誰よりも早く脆弱性を発見します。

エンタープライズとキャリアのモビリティー アクセスポイントのテスト
エンタープライズとキャリアのモビリティー

WLANインフラテスト

Wi-Fiアクセスポイントのストレステストを実行します。 トラフィック量、スループット、接続容量、およびアプリケーション性能の限界点まで追い込みます。

エンタープライズとキャリアのモビリティー キャンパスネットワーク
エンタープライズとキャリアのモビリティー

キャンパスネットワークの障害分離

Hawkeyeでネットワークのパフォーマンスと可用性を積極的に監視します。 問題が発生した場合、その問題が顧客に届く前に、特定と定量化を実行して、解決します。

接続テスト