448 Gbpsでは、電気信号にはPAM6、光信号にはPAM4という、初めてシグナリングの分割が見られる可能性があり、これにより予期せぬ複雑さが発生する可能性があります。設計上の課題がどれほど複雑であっても、キーサイトは柔軟でスケーラブルな448 Gbpsテストソリューションでイノベーションを強化し、設計の成功への道を確実にします。

448 Gbpsシリアル向けデータセンターテスト

データセンターネットワークが3.2Tに移行するにつれて、400~448 Gbpsの相互接続は、帯域幅を増加させながら消費電力とコストを大幅に削減する上で有益です。

AIデータセンターを448 Gbpsのレーン速度に拡張することは、計り知れない技術的課題を提示し、スケールアップ(高密度統合)とスケールアウト(分散アーキテクチャ)の両方の戦略を必要とします。2.5D統合やコパッケージドオプティクス(CPO)などの技術は、信号品質と電力効率の限界を克服し、スイッチASICと光デバイス間の電気的相互接続距離を最小限に抑えることができます。前方誤り訂正(FEC)は、信号の信頼性を維持するためにますます不可欠になっています。

私たちは共に、次世代AIのためのイノベーションを加速します

さらなる洞察を見る

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?