Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Precisione e velocità su un ampio intervallo dinamico
I sensori di potenza a ampia gamma dinamica Keysight forniscono misurazioni di potenza precise e affidabili su un ampio intervallo. Progettati per applicazioni RF e microonde esigenti, questi sensori offrono un'ampia copertura di frequenza da 10 MHz a 33 GHz, garantendo versatilità in vari ambienti di test. Con un'elevata frequenza di campionamento fino a 50.000 letture al secondo, acquisiscono segnali in rapida evoluzione con eccezionale precisione. Il loro design a 4 percorsi con stack di diodi consente transizioni di gamma senza soluzione di continuità, eliminando le lacune di misurazione e migliorando la precisione per l'analisi di segnali complessi e dinamici. Che si tratti di wireless , test radar o caratterizzazione di semiconduttori, i sensori di potenza a ampia gamma dinamica Keysight offrono la precisione e la velocità necessarie per misurazioni di potenza ad alte prestazioni.
Fornisce misurazioni accurate della potenza su un ampio intervallo dinamico, consentendo il passaggio senza interruzioni tra segnali deboli e forti.
Offre velocità di misurazione elevate per rilevare con precisione i rapidi cambiamenti nei livelli di potenza durante test dinamici e sensibili al fattore tempo.
Fornisce prestazioni di misurazione della potenza costanti su un'ampia gamma di frequenze, ideali per la caratterizzazione di dispositivi multibanda e il collaudo di sistemi.
Garantisce una transizione fluida della gamma e un'elevata precisione grazie al design a 4 percorsi di diodi combinato con percorsi paralleli di acquisizione dati.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
Type-N, APC, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
Il sensore di potenza CW E4412A misura la potenza media nell'intervallo di frequenza compreso tra 10 MHz e 18 GHz e nell'intervallo di potenza compreso tra -70 e +20 dBm (intervallo dinamico di 90 dB).
E4413A
Il sensore di potenza CW E4413A misura la potenza media nell'intervallo di frequenza da 50 MHz a 26,5 GHz e nell'intervallo di potenza da -70 a +20 dBm (intervallo dinamico di 90 dB).
L2063XA
Il Keysight L2063XA è un sensore di potenza di picco LAN da 10 MHz a 33 GHz veloce, preciso e con un'ampia gamma dinamica.
Misurate con precisione qualsiasi segnale modulato con i sensori di potenza a ampia gamma dinamica U/L2050/60 X-Series di Keysight Technologies, Inc. I modelli con connettività USB/LAN sono dotati di un'ampia gamma dinamica, che copre da -70 a +26 dBm. Questo sensore offre misurazioni di potenza molto accurate e ripetibili per qualsiasi segnale modulato ed è dotato di una velocità di misurazione superveloce di 50.000 letture/secondo, che consente una maggiore produttività di produzione. Gli utenti possono anche risparmiare tempo e ridurre l'incertezza di misurazione grazie alla funzione interna di azzeramento e calibrazione.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un sensore di potenza ad ampia gamma dinamica è un dispositivo RF/microonde progettato per misurare con precisione i livelli di potenza su un ampio intervallo di ingresso, tipicamente da –60 dBm fino a +20 dBm o superiore. Questa ampia gamma consente al sensore di gestire sia segnali di potenza molto bassi che relativamente alti senza sacrificare la precisione.
Coprendo uno spettro così ampio, un singolo sensore elimina la necessità di cambiare sensori o aggiungere attenuatori esterni durante i test, semplificando i flussi di lavoro. Questa capacità si rivela particolarmente utile per testare dispositivi con potenze di uscita molto variabili, come wireless multimodali o amplificatori a guadagno variabile.
Il sensore commuta dinamicamente i percorsi di rilevamento e applica la calibrazione per mantenere un'elevata precisione e linearità su tutta la gamma. I sensori di potenza ad ampia gamma dinamica offrono una soluzione efficiente per misurazioni complete della potenza senza compromettere le prestazioni o richiedere complesse modifiche alla configurazione.
I sensori di potenza ad ampia gamma dinamica utilizzano tipicamente un'architettura di rilevamento a diodi a doppio percorso combinata con l'elaborazione del segnale:
Doppio percorso di rilevamento
Un percorso ad alta sensibilità ottimizzato per segnali di basso livello cattura la potenza RF debole con elevata precisione.
Un percorso ad ampio raggio gestisce segnali di potenza più elevata senza saturazione.
Selezione automatica del percorso
Il processore interno del sensore commuta dinamicamente tra i percorsi in base al livello di potenza in ingresso per mantenere la linearità e la precisione su tutta la gamma dinamica.
Compensazione della temperatura e della frequenza
I dati di calibrazione e gli algoritmi integrati correggono le variazioni di temperatura, la risposta dipendente dalla frequenza e la non linearità dei diodi.
Velocità di misurazione elevata
Nonostante l'ampia gamma dinamica, questi sensori forniscono misurazioni rapide e in tempo reale adatte ai test automatizzati.
I sensori con ampia gamma dinamica sono preziosi in scenari in cui i livelli di potenza del segnale variano notevolmente o in cui si verificano condizioni di test multiple senza interrompere il flusso di test:
Test di produzione e apparecchiature di test automatizzate (ATE)
I sistemi di test che misurano componenti o dispositivi con potenze di uscita molto variabili traggono vantaggio da una soluzione con sensore singolo.
Caratterizzazione Wireless
Valutare i trasmettitori che funzionano in più stati di alimentazione, come smartphone o dispositivi IoT con livelli di uscita variabili.
Convalida dei componenti e dei sottosistemi
Testare amplificatori, attenuatori e miscelatori nell'intero intervallo di potenza operativa senza sostituire i sensori o aggiungere attenuatori esterni.
Ricerca e sviluppo
Semplifica le configurazioni sperimentali eliminando la necessità di cambiare sensore quando si testano diversi regimi di potenza.
Prove sul campo e di manutenzione
Fornire capacità di misurazione flessibili in ambienti in cui i livelli di potenza sono imprevedibili.