Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre misuratori di potenza RF in quattro classi di capacità: misuratori di potenza media, misuratori di potenza portatili, misuratori di potenza di picco e misuratori di potenza a termistore.
Garantite letture precise con misuratori di potenza versatili
Scopri i sensori di potenza per precisione, prestazioni e portabilità
Analisi temporale e frequenziale ad alta risoluzione
I misuratori di potenza Keysight sono ora disponibili in quattro classi di prestazioni: misuratori di potenza media, misuratori di potenza portatili, misuratori di potenza di picco e misuratori di potenza a termistore. I misuratori di potenza media includono la classe PM4, i misuratori di potenza portatili includono la classe PM1, i misuratori di potenza di picco includono la classe PM2 e i misuratori di potenza a termistore includono la classe PM3. Scoprite la nostra ampia gamma di misuratori di potenza RF per il collaudo e la taratura, la verifica delle prestazioni e la risoluzione dei problemi relativi alla potenza dei segnali RF in un’ampia gamma di settori, tra cui le comunicazioni wireless , l’industria aerospaziale e della difesa, nonché la produzione di componenti elettronici e semiconduttori.
I sensori di potenza Keysight forniscono misurazioni precise e affidabili in un'ampia gamma di applicazioni, dai segnali RF a basso livello alle trasmissioni ad alta potenza. Dotati di tecnologie avanzate, i sensori a diodi offrono elevata sensibilità e precisione, mentre i sensori a termocoppia garantiscono misurazioni robuste e accurate in ambienti difficili. I sensori di potenza media garantiscono risultati ripetibili, mentre i sensori di picco sono ideali per acquisire segnali complessi e variabili nel tempo. Disponibili sia in configurazioni da banco che autonome, questi sensori offrono un'ampia gamma dinamica, un'ampia larghezza di banda video e una copertura ad alta frequenza, consentendo un'analisi della potenza efficiente e completa.
I contatori di frequenza Keysight della serie FC1 comprendono i modelli 53210A-53230A. Offrono funzionalità ad alta risoluzione, precisione di misura e opzioni di connettività affidabili. I canali a microonde opzionali ampliano la gamma di frequenza, mentre le funzioni matematiche avanzate e le versatili capacità di misura supportano una vasta gamma di applicazioni. Le procedure di calibrazione semplificate e l'hardware resistente garantiscono prestazioni costanti.
I misuratori di potenza Keysight sono ora disponibili in quattro classi di prestazioni: misuratori di potenza media, misuratori di potenza portatili, misuratori di potenza di picco e misuratori di potenza a termistore. I misuratori di potenza media includono la classe PM4, i misuratori di potenza portatili includono la classe PM1, i misuratori di potenza di picco includono la classe PM2 e i misuratori di potenza a termistore includono la classe PM3. Scoprite la nostra ampia gamma di misuratori di potenza RF per il collaudo e la taratura, la verifica delle prestazioni e la risoluzione dei problemi relativi alla potenza dei segnali RF in un’ampia gamma di settori, tra cui le comunicazioni wireless , l’industria aerospaziale e della difesa, nonché la produzione di componenti elettronici e semiconduttori.
I sensori di potenza Keysight forniscono misurazioni precise e affidabili in un'ampia gamma di applicazioni, dai segnali RF a basso livello alle trasmissioni ad alta potenza. Dotati di tecnologie avanzate, i sensori a diodi offrono elevata sensibilità e precisione, mentre i sensori a termocoppia garantiscono misurazioni robuste e accurate in ambienti difficili. I sensori di potenza media garantiscono risultati ripetibili, mentre i sensori di picco sono ideali per acquisire segnali complessi e variabili nel tempo. Disponibili sia in configurazioni da banco che autonome, questi sensori offrono un'ampia gamma dinamica, un'ampia larghezza di banda video e una copertura ad alta frequenza, consentendo un'analisi della potenza efficiente e completa.
I contatori di frequenza Keysight della serie FC1 comprendono i modelli 53210A-53230A. Offrono funzionalità ad alta risoluzione, precisione di misura e opzioni di connettività affidabili. I canali a microonde opzionali ampliano la gamma di frequenza, mentre le funzioni matematiche avanzate e le versatili capacità di misura supportano una vasta gamma di applicazioni. Le procedure di calibrazione semplificate e l'hardware resistente garantiscono prestazioni costanti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un misuratore di potenza RF viene utilizzato per misurare con precisione il livello di potenza dei segnali in radiofrequenza (RF).
Si tratta di uno strumento indispensabile per verificare la potenza di uscita dei trasmettitori e garantire la conformità alle normative, per calibrare i percorsi dei segnali RF e i sistemi di test, nonché per caratterizzare componenti quali amplificatori, filtri e antenne. Una misurazione accurata della potenza RF contribuisce alle prestazioni complessive del sistema, aiuta a ridurre al minimo le interferenze e garantisce risultati ripetibili in tutti gli ambienti di sviluppo, produzione e test automatizzati.
Le soluzioni di Keysight, leader nel settore delle misurazioni RF, garantiscono un'elevata precisione, un'ampia gamma dinamica e flussi di lavoro automatizzati.
La scelta del misuratore di potenza RF e del sensore più adatti dipende dalle caratteristiche del segnale, dal livello di precisione richiesto e dall'ambiente di prova previsto.
Il tipo di segnale è un fattore fondamentale da considerare, ad esempio se si tratta di un'onda continua (CW), modulata o a impulsi. Anche i requisiti di misurazione variano, come la necessità di rilevare la potenza media, di picco o con finestra temporale. Inoltre, il contesto applicativo – che si tratti di ricerca e sviluppo, produzione o collaudi sul campo – può influire sulla scelta della soluzione ottimale.
Ad esempio, i sensori di potenza media sono particolarmente indicati per segnali stabili, mentre i sensori di picco sono indispensabili per formati di modulazione complessi, come quelli utilizzati nei sistemi 5G e radar. Le moderne soluzioni di Keysight offrono opzioni di sensori flessibili e funzionalità di automazione per garantire misurazioni accurate e ripetibili.
I sensori di potenza RF termici e a diodi misurano la potenza del segnale utilizzando principi diversi, il che rende ciascuno di essi adatto a tipi specifici di applicazioni.
I sensori termici determinano la potenza media effettiva convertendo l'energia RF in calore, garantendo un elevato livello di precisione e tracciabilità. Sono comunemente utilizzati nella taratura e in applicazioni in cui la precisione di misurazione è fondamentale.
I sensori a diodi, invece, utilizzano diodi a semiconduttore per rilevare l'ampiezza del segnale. Offrono tempi di risposta rapidi e un'elevata sensibilità, il che li rende ideali per misurare segnali di basso livello e forme d'onda complesse o modulate.
Mentre i sensori termici eccellono in termini di precisione, i sensori a diodi offrono velocità e sensibilità. Molte soluzioni di Keysight integrano entrambe le tecnologie per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di misurazione RF.
Le specifiche tecniche fondamentali svolgono un ruolo importante nel determinare la precisione e l'idoneità di un misuratore di potenza RF per una determinata applicazione.
Tra i parametri fondamentali figurano la gamma di frequenza, che deve coprire interamente i segnali da misurare, e la gamma dinamica, che definisce l'intervallo dei livelli di potenza misurabili. La precisione e l'incertezza di misura sono fondamentali per garantire l'affidabilità dei risultati, mentre la compatibilità e l'intercambiabilità dei sensori offrono flessibilità nelle diverse configurazioni. Anche la velocità di misura e il supporto all'automazione sono importanti, in particolare in ambienti ad alta produttività.
La scelta delle specifiche adeguate garantisce misurazioni affidabili, favorisce il rispetto dei requisiti normativi e migliora l'efficienza nei sistemi di collaudo automatizzati.
Le misurazioni della potenza media, della potenza di picco e della potenza di impulso descrivono diversi aspetti del comportamento del segnale RF e vengono utilizzate in diversi contesti applicativi.
La potenza media rappresenta la potenza media nel tempo ed è comunemente utilizzata per i segnali in regime stazionario e per i test di conformità. La potenza di picco si riferisce alla potenza istantanea massima di un segnale ed è particolarmente importante per i segnali modulati con elevati fattori di cresta. La potenza di impulso misura la potenza all'interno di un intervallo di impulso definito ed è ampiamente utilizzata nei radar, nei sistemi di comunicazione a impulsi e nelle applicazioni aerospaziali.
Comprendere queste differenze è fondamentale per una caratterizzazione accurata del segnale e per garantire il corretto funzionamento del sistema negli attuali ambienti RF.
Una misurazione accurata della potenza RF dipende dalla corretta configurazione e dall'attenta calibrazione dello strumento e del sensore.
Una configurazione tipica prevede il collegamento dell'apposito sensore di potenza RF, assicurando un corretto adattamento di impedenza, solitamente di 50 ohm, e riducendo al minimo le perdite nei cavi e le riflessioni che potrebbero compromettere la precisione della misurazione.
La calibrazione prevede l'esecuzione di procedure di azzeramento e calibrazione interna, l'applicazione di fattori di calibrazione specifici per il sensore e l'utilizzo di campioni di riferimento tracciabili quando necessario. Queste fasi contribuiscono a ridurre l'incertezza di misura e a garantire risultati coerenti.
Le funzioni di calibrazione automatizzata integrate nelle soluzioni Keysight migliorano ulteriormente la ripetibilità e l'efficienza sia negli ambienti di test manuali che in quelli automatizzati.
Se non vengono individuati e gestiti correttamente, gli errori di misurazione possono influire in modo significativo sulla precisione della potenza RF.
Tra le cause più comuni di errore figurano la disadattamento di impedenza e le riflessioni, le perdite nei cavi e nei connettori, la deriva di calibrazione dei sensori, le variazioni di temperatura e il rumore dello strumento o la gamma dinamica limitata. Se non vengono risolti, ciascuno di questi fattori può introdurre un margine di incertezza nella misurazione.
Per ridurre al minimo gli errori, è importante utilizzare sensori e cavi calibrati e di alta qualità, eseguire regolarmente operazioni di calibrazione e azzeramento e mantenere condizioni ambientali stabili. L'applicazione di tecniche di misurazione adeguate, compreso il calcolo della media ove opportuno, può migliorare ulteriormente la precisione e l'uniformità dei risultati.
La riduzione di queste fonti di errore aumenta l'affidabilità delle misurazioni, favorisce la conformità alle normative e garantisce risultati coerenti tra i vari sistemi di prova.
I misuratori di potenza RF e i sensori possono essere facilmente integrati nei sistemi di collaudo automatizzati, il che li rende particolarmente adatti agli ambienti di misurazione moderni.
Supportano il controllo remoto tramite interfacce standard quali USB, LAN e GPIB, garantendo una comunicazione fluida con le piattaforme automatizzate. Questa funzionalità consente di eseguire test ad alta produttività in ambienti di produzione, nonché flussi di lavoro automatizzati di calibrazione e convalida.
L'automazione migliora la velocità di misurazione, la ripetibilità e la scalabilità. Le soluzioni di Keysight sono progettate per essere facilmente integrate nei sistemi di test automatizzati, consentendo di eseguire test RF efficienti e affidabili.