Analizzatore di polarizzazione classe XP6, con scrambler sincrono e stabilizzatore di polarizzazione

Il Keysight Technologies N7785C è uno scrambler sincrono ad alta velocità in grado di commutare in modo ripetibile attraverso una serie di stati di polarizzazione (SOP) con funzioni di trigger sia in ingresso che in uscita.

immagine_prodotto
  • Input power range

    < +20 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Synchronous scrambler

  • Insertion loss

    4.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5°

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Funzionalità complete di controllo e gestione della polarizzazione
  • Opzioni di lunghezza d'onda per coprire l'intera gamma di lunghezze d'onda CWDM
  • <10 µs SOP cycling time
  • Robusto, senza parti ottiche mobili

Il Keysight Technologies N7785C è uno scrambler sincrono ad alta velocità in grado di commutare in modo ripetibile attraverso una serie di stati di polarizzazione (SOP) con funzioni di trigger sia in ingresso che in uscita. Questa unità può funzionare in varie modalità:

  • Come scrambler sincrono, il dispositivo commuta il SOP del segnale di uscita secondo uno schema (pseudo) casuale ma ripetibile. La commutazione del SOP avviene in pochi microsecondi. Il SOP rimane stabile per un tempo predefinito fino a quando non commuta nuovamente su un nuovo SOP. È possibile utilizzare un ingresso di trigger elettrico per sincronizzare lo scrambler con eventi esterni.
  • Come commutatore SOP, l'N7785C consente di commutare le piastre d'onda interne ad angoli definibili dall'utente con velocità e ripetibilità molto elevate.
  • Come uno scrambler tradizionale, il Keysight N7785C varia l'uscita SOP in modo fluido con un modello di andamento casuale.
  • Come stabilizzatore di polarizzazione, il Keysight N7785C utilizza il feedback tramite comandi di programma per impostare e stabilizzare la base SOP su un riferimento esterno.

La programmazione utilizza un nuovo set di comandi SCPI e lo strumento viene indirizzato come risorsa VISA. Lo strumento è disponibile in un formato compatto di appena un'unità di altezza rack, con interfacce LAN e USB.

Domande frequenti