Configuración del emulador de diseño de estaciones base celulares de Keysight, que incluye un gran emulador de canales de radio Propsim F64 con amplias matrices de puertos de RF e indicadores LED; un monitor de escritorio que muestra una interfaz de usuario que simula escenarios de conducción reales, métricas de señal y seguimiento de ubicación; y unidades de hardware compatibles con múltiples conectores de RF y puertos de interfaz. Esta configuración se utiliza para emular y probar el rendimiento de las estaciones base celulares y 5G en entornos de radio realistas.

Acelerar la innovación en Open RAN: del laboratorio a la red en vivo

En este vídeo, descubrirá cómo la innovación Open RAN se está acelerando gracias a un potente ecosistema de herramientas de diseño, emulación y pruebas. Aprenderá cómo estas soluciones ayudan a los ingenieros a salvar la brecha entre los prototipos de laboratorio y las implementaciones en el mundo real, aceleran las pruebas de integración e interoperabilidad en entornos de múltiples proveedores y garantizan que los componentes Open RAN cumplan con los requisitos de rendimiento, fiabilidad y preparación para la implementación desde el primer día.

 

Encuentra software y accesorios compatibles con tu solución de pruebas de UE, RAN, emulador de núcleo o unidad de red de RF

Elija entre una amplia gama de software y accesorios de modelado, validación y específicos para cada aplicación, incluidos emuladores de canal, frontales de RF y módulos de sincronización, para dar soporte a la emulación de UE celular, RAN y núcleo, así como a las pruebas de conducción de redes de RF.

Explora los casos de uso de las pruebas de UE, RAN, emulador de núcleo y unidad de red de RF

Descubra cómo las soluciones de pruebas celulares dan soporte a una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores.

Preguntas frecuentes