PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Réseau modulaire XGS

Système modulaire de test de réseau et de sécurité

Châssis à haute densité de ports pour modules de charge de test réseau et sécurité Keysight avec alimentation et refroidissement efficaces.

Réseau modulaire XGS

Affichage de 12 sur 30

Image du module multiplexeur 20 canaux (2/4 fils) pour DAQ970A et DAQ973A
Module multiplexeur 20 canaux (2/4 fils) pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM901A
Type de module
Multiplexeur de commutateur d'induit
Image du module d'actionneur/commutateur GP à 20 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Module d'actionneur/commutateur GP à 20 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM903A
Type de module
Usage général
Image du module d'échantillonnage simultané à 4 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Module d'échantillonnage simultané à 4 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM909A
Type de module
Numériseur d’échantillonnage simultané
Image du module matriciel à deux fils 4 x 8 pour DAQ970A et DAQ973A
Module matriciel à deux fils 4 x 8 pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM904A
Type de module
Matrice de commutation
Image du module multiplexeur à semi-conducteurs à 20 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Module multiplexeur à semi-conducteurs à 20 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM900A
Type de module
Multiplexeur à semi-conducteurs
Image du module multiplexeur 16 canaux (2/4 fils) pour DAQ970A et DAQ973A
Module multiplexeur 16 canaux (2/4 fils) pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM902A
Type de module
Multiplexeur à commutateurs à lames
Image du module multiplexeur asymétrique à 40 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Module multiplexeur asymétrique à 40 canaux pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM908A
Type de module
Multiplexeur de commutateur d'induit
Image du module multifonction pour DAQ970A et DAQ973A
Module multifonction pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM907A
Type de module
Multifonction
Image du multiplexeur RF double 1:4 2 GHz, module 50 ohms pour DAQ970A et DAQ973A
Multiplexeur RF double 1:4 2 GHz, module 50 ohms pour DAQ970A et DAQ973A
Modèle
DAQM905A
Type de module
Multiplexeur RF
Image du multiplexeur d'armature à 40 canaux pour le 34980A
Multiplexeur d'armature à 40 canaux pour 34980A
Modèle
34921A
Type de module
Multiplexeur de commutateur d'induit
Image du multiplexeur d'armature à 70 canaux pour le 34980A
Multiplexeur à armature à 70 canaux pour 34980A
Modèle
34922A
Type de module
Multiplexeur de commutateur d'induit
Image du multiplexeur à lames 40/80 canaux pour 34980A
Multiplexeur à lames 40/80 canaux pour 34980A
Modèle
34923A
Type de module
Multiplexeur à commutateurs à lames
Tout effacer