Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
WirelessPro vous permet de modéliser, de simuler et d'analyser divers aspects des réseaux 5G, Advanced 5G Advanced et des futurs canaux sans fil 6G avec une facilité et une précision inégalées.
Obtenez des informations plus rapides et plus claires grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Accélérez les tests d'analyse de signaux avec le logiciel VSA de Keysight. Visualisez, démodulez et dépannez avec précision plus de 75 normes de signaux.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Nos alimentations électriques ATE haute densité mettent fin aux compromis entre le débit des tests et la précision.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois niveaux de performance pour ses SMU : Essential, Expert et Pro. Chacun de ces modèles peut être configuré en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Source de tension et de courant précise avec capacités de mesure simultanées
Son format compact permet des configurations multicanaux efficaces.
Les unités de mesure de source (SMU) Keysight fournissent une source de tension et de courant précise avec des capacités de mesure simultanées, ce qui les rend idéales pour tester les semi-conducteurs, les matériaux et les composants électroniques. Sélectionnez les performances SMU qui répondent à vos besoins en fonction de la résolution de la source, de la résolution minimale de mesure du courant et du nombre de canaux.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLes unités de mesure de source modulaires (SMU) Keysight sont conçues pour offrir évolutivité et flexibilité. Leur format compact et modulaire permet des configurations multicanaux efficaces, idéales pour la R&D et les tests de production à grand volume. Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variés pour adapter la SMU à vos besoins. Sélectionnez les unités de mesure de source modulaires adaptées à votre application.
Les unités de mesure de source (SMU) Keysight fournissent une source de tension et de courant précise avec des capacités de mesure simultanées, ce qui les rend idéales pour tester les semi-conducteurs, les matériaux et les composants électroniques. Sélectionnez les performances SMU qui répondent à vos besoins en fonction de la résolution de la source, de la résolution minimale de mesure du courant et du nombre de canaux.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLes unités de mesure de source modulaires (SMU) Keysight sont conçues pour offrir évolutivité et flexibilité. Leur format compact et modulaire permet des configurations multicanaux efficaces, idéales pour la R&D et les tests de production à grand volume. Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variés pour adapter la SMU à vos besoins. Sélectionnez les unités de mesure de source modulaires adaptées à votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels pour améliorer la mesure, le contrôle et l'automatisation, ou d'accessoires tels que des câbles, des adaptateurs ou des kits de montage en rack.
Semi-conducteurs
Caractériser le courant et la tension (IV) pour les LED à faible consommation d'énergie.
Semi-conducteurs
Effectuer des caractérisations IV à des niveaux de courant et de tension extrêmement bas.
Semi-conducteurs
Évaluez les paramètres photovoltaïques clés grâce à des mesures courant-tension précises et haute résolution.
Fabrication
Intégrez SMU avec un testeur en circuit pour les mesures à faible courant dans l'électronique automobile.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une unité de mesure de source de précision (SMU) est un instrument électronique hautement précis qui intègre les fonctionnalités d'une alimentation électrique, d'un multimètre numérique (DMM), d'une charge électronique et d'une source de courant/tension dans un seul appareil.
Contrairement aux alimentations électriques classiques, les unités de mesure de source fonctionnent dans quatre quadrants, ce qui leur permet de fournir et d'absorber à la fois de la tension et du courant avec une précision exceptionnelle. Elles sont donc idéales pour caractériser les composants électroniques, les dispositifs à semi-conducteurs, les batteries et les matériaux qui nécessitent une alimentation électrique très stable et à faible bruit, ainsi que des capacités de mesure précises.
Les unités de mesure de source offrent des capacités de source et de mesure haute résolution, souvent jusqu'à des niveaux de femtoampères (fA) et de nanovolts (nV), ce qui les rend indispensables pour des applications telles que le traçage de courbes IV, les tests de courant de fuite et la caractérisation des dispositifs de puissance.
Advanced intègrent des balayages programmables, des affichages graphiques et des interfaces d'automatisation permettant de rationaliser les essais dans les environnements de recherche, de production et de contrôle qualité. Leur capacité à fournir des mesures extrêmement précises et stables tout en ajustant dynamiquement les niveaux de tension et de courant fait des SMU un outil indispensable pour les ingénieurs et les scientifiques travaillant dans les domaines des semi-conducteurs, de la nanotechnologie, de l'électronique de puissance et des essais de batteries.
Une unité de mesure de source (SMU) diffère d'une alimentation électrique standard et d'un multimètre numérique (DMM) en intégrant à la fois des capacités de source et de mesure précises dans un seul instrument, ce qui permet d'effectuer des tests électriques hautement contrôlés et précis.
Contrairement à une alimentation électrique standard, qui ne peut fournir que du courant ou de la tension avec une précision limitée et qui ne dispose pas de capacités de mesure haute précision, une unité de mesure de source fonctionne dans quatre quadrants. Cela signifie qu'elle peut à la fois fournir et absorber du courant et de la tension avec un contrôle précis, ce qui lui permet de fonctionner comme une alimentation électrique, une charge électronique ou même une source de tension/courant constant.
Comparé à un multimètre numérique, qui est conçu uniquement pour la mesure passive et ne peut pas fournir d'alimentation, un appareil de mesure de source offre des capacités d'alimentation active tout en mesurant simultanément la tension et le courant avec une précision exceptionnelle, atteignant souvent des niveaux de femtoampères (fA) et de nanovolts (nV).
De plus, les unités de mesure de source offrent des balayages programmables, des réglages de conformité (limite) et des fonctionnalités d'automatisation avancées. Ces capacités les rendent idéales pour des applications telles que la caractérisation de courbes IV, les tests de semi-conducteurs et la simulation de batteries, où un contrôle précis de la puissance et des mesures hautement sensibles sont essentiels.
Les principaux avantages liés à l'utilisation d'une unité de mesure de source (SMU) sont les suivants :
Les unités de mesure de source sont largement utilisées dans divers secteurs qui nécessitent une alimentation électrique et des mesures de haute précision pour tester, caractériser et valider les composants et systèmes électroniques.
L'industrie des semi-conducteurs s'appuie fortement sur les unités de mesure de source pour la caractérisation des courbes IV, les tests de courant de fuite et les mesures de tension de claquage des transistors, des diodes et des MOSFET. En électronique de puissance, les unités de mesure de source sont utilisées pour tester les dispositifs de puissance IGBT, GaN et SiC et évaluer les performances des convertisseurs CC-CC, des alimentations électriques et des systèmes de gestion de batterie (BMS).
L'industrie des batteries et du stockage d'énergie utilise des SMU pour la simulation de cellules de batterie, les cycles de charge/décharge et la recherche sur les piles à combustible. Dans les tests de LED et de diodes laser, une unité de mesure de source permet une caractérisation précise du courant-tension et une analyse de la puissance optique.
Les secteurs aérospatial et automobile dépendent des unités de mesure de source pour les tests de fiabilité des composants électroniques, l'étalonnage des capteurs et les simulations de batteries de véhicules électriques (VE). En science des matériaux et en nanotechnologie, les SMU facilitent l'étude du graphène, des nanotubes de carbone et des matériaux en couches minces en permettant des mesures de courant et de tension ultra-faibles.