Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose quatre gammes d'alimentations CC : Essential, Advanced, Expert et Pro. Chacune d'entre elles peut être configurée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Source multiple de canaux d'alimentation sûrs, propres et fiables
Accélérez le débit grâce à une solution compacte montée en rack.
Relevez les défis énergétiques grâce à des solutions spécifiques à chaque application
Personnalisez les performances et le niveau de puissance en fonction de vos besoins de test.
Les alimentations CC Keysight fournissent une alimentation stable et précise pour la conception, les tests et la validation des appareils électroniques, tant au stade du développement que de la production. Choisissez le niveau de performance adapté à vos besoins en fonction de la puissance, de la tension et du courant maximaux, ainsi que des capacités de mesure avancées. Découvrez notre large gamme d'alimentations CC — des modèles Essential modèles Pro — pour trouver l'alimentation CC idéale pour votre application.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerLes alimentations pour systèmes ATE de Keysight accélèrent les séquences de test automatisées grâce à un traitement rapide des commandes et à des temps de stabilisation courts, ce qui réduit la durée totale des tests. Leur conception compacte à haute densité de puissance permet de gagner un espace précieux dans les baies. Idéales pour les tests rapides et parallèles, elles sont optimisées pour les applications dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, de l'électronique grand public et des communications sans fil, tant en production qu'en développement. Découvrez notre large gamme d'alimentations pour systèmes ATE, des niveaux de performance Advanced Pro Advanced , afin de trouver celle qui convient le mieux à votre application.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Les solutions d'alimentation spécialisées de Keysight, notamment les émulateurs de batterie, les simulateurs de panneaux photovoltaïques, les convertisseurs de puissance HEV/EV et les sources CC pour communications mobiles, fournissent une simulation précise de l'alimentation pour tester les systèmes à forte consommation d'énergie. Ces solutions vous permettent de valider les composants critiques des véhicules électriques, des systèmes d'énergie renouvelable et des télécommunications dans des conditions réelles et précises. Essentielles pour des secteurs tels que l'automobile, les énergies renouvelables et l'électronique grand public, elles garantissent des performances fiables et la conformité des technologies de nouvelle génération. Découvrez notre large gamme de solutions d'alimentation spécialisées afin de trouver celle qui convient à votre application.
Les solutions d'alimentation CC modulaires Keysight vous permettent d'optimiser les performances et la puissance afin de répondre aux besoins de test dans des applications spécifiques. Choisissez votre unité centrale et sélectionnez parmi plus de 35 modules, notamment des unités de base, hautes performances, de précision, de source/mesure (SMU) et des charges électroniques, afin de créer la solution d'alimentation personnalisée dont vous avez besoin. Avec plusieurs unités centrales et modules au choix, sélectionnez la solution d'alimentation CC modulaire qui convient à votre application.
Les alimentations CC Keysight fournissent une alimentation stable et précise pour la conception, les tests et la validation des appareils électroniques, tant au stade du développement que de la production. Choisissez le niveau de performance adapté à vos besoins en fonction de la puissance, de la tension et du courant maximaux, ainsi que des capacités de mesure avancées. Découvrez notre large gamme d'alimentations CC — des modèles Essential modèles Pro — pour trouver l'alimentation CC idéale pour votre application.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerLes alimentations pour systèmes ATE de Keysight accélèrent les séquences de test automatisées grâce à un traitement rapide des commandes et à des temps de stabilisation courts, ce qui réduit la durée totale des tests. Leur conception compacte à haute densité de puissance permet de gagner un espace précieux dans les baies. Idéales pour les tests rapides et parallèles, elles sont optimisées pour les applications dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, de l'électronique grand public et des communications sans fil, tant en production qu'en développement. Découvrez notre large gamme d'alimentations pour systèmes ATE, des niveaux de performance Advanced Pro Advanced , afin de trouver celle qui convient le mieux à votre application.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Les solutions d'alimentation spécialisées de Keysight, notamment les émulateurs de batterie, les simulateurs de panneaux photovoltaïques, les convertisseurs de puissance HEV/EV et les sources CC pour communications mobiles, fournissent une simulation précise de l'alimentation pour tester les systèmes à forte consommation d'énergie. Ces solutions vous permettent de valider les composants critiques des véhicules électriques, des systèmes d'énergie renouvelable et des télécommunications dans des conditions réelles et précises. Essentielles pour des secteurs tels que l'automobile, les énergies renouvelables et l'électronique grand public, elles garantissent des performances fiables et la conformité des technologies de nouvelle génération. Découvrez notre large gamme de solutions d'alimentation spécialisées afin de trouver celle qui convient à votre application.
Les solutions d'alimentation CC modulaires Keysight vous permettent d'optimiser les performances et la puissance afin de répondre aux besoins de test dans des applications spécifiques. Choisissez votre unité centrale et sélectionnez parmi plus de 35 modules, notamment des unités de base, hautes performances, de précision, de source/mesure (SMU) et des charges électroniques, afin de créer la solution d'alimentation personnalisée dont vous avez besoin. Avec plusieurs unités centrales et modules au choix, sélectionnez la solution d'alimentation CC modulaire qui convient à votre application.
Pour repousser les limites de l'innovation dans le domaine de la haute puissance, il faut des systèmes de test conçus pour garantir précision, évolutivité et sécurité. Les nouvelles alimentations Expert System de Keysight répondent à ces trois critères grâce à des sources régénératives de nouvelle génération, des charges électroniques et un logiciel de contrôle prêt pour l'automatisation. Conçues pour la validation critique dans les applications aérospatiales, de stockage d'énergie et de centres de données, ces solutions permettent des tests plus rapides, plus sûrs et plus économes en énergie. Grâce à une précision de pointe et à une conformité mondiale, vous pouvez valider vos conceptions haute puissance en toute confiance, sans aucun compromis.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels d'analyse, de contrôle et spécifiques à certaines applications, ou d'accessoires tels que des câbles, des modules, des kits de montage en rack, etc.
Électronique générale
Émulez les caractéristiques environnementales de la batterie et les profils de courant de l'appareil pour analyser la consommation d'énergie.
Automobile
Validation des conceptions de convertisseurs de puissance pour véhicules électriques à l'aide de ressources de test disponibles dans le commerce.
Automobile
Tester les performances des unités de contrôle électronique (ECU) automobiles dans diverses conditions de fonctionnement.
Communication filaire
Effectuez une mise sous tension séquentielle pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des appareils.
Aérospatiale et défense
Simulez toutes les courbes I-V qu'un satellite subira à l'aide d'un simulateur de panneaux solaires.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Le choix de l'alimentation en courant continu adaptée dépend des besoins de votre application :
Lorsque vous choisissez une alimentation en courant continu, optez pour des caractéristiques techniques adaptées à votre équipement sous test (DUT) et aux exigences de votre application.
Principaux critères à prendre en compte :
Les alimentations en courant continu de Keysight Technologies offrent une grande précision, un faible niveau de bruit et un contrôle programmable, tant pour les bancs d'essai que pour les environnements de test automatisés.
Les alimentations en courant continu permettent un contrôle précis de la tension et du courant en fournissant une alimentation stable et réglable pour tester les circuits, les composants et les systèmes. Ce niveau de contrôle est essentiel pour obtenir des mesures précises et reproductibles dans des applications telles que le prototypage, le dépannage et les essais de production.
Les différentes catégories d'alimentations à courant continu permettent de répondre à des niveaux de complexité de test variés. Ensemble, ces catégories aident les ingénieurs à adapter la puissance, le courant et les capacités de contrôle à l'application concernée. Des essais de base sur banc aux mesures spécialisées de haute performance, les alimentations à courant continu permettent d'assurer une alimentation propre, stable et précise dans un large éventail d'environnements de test.
Vous pouvez connecter plusieurs alimentations en courant continu afin d'augmenter la tension ou l'intensité disponible, une configuration couramment utilisée dans les systèmes de test automatique (ATE) et les essais à haute puissance.
Connexion en série (augmentation de la tension) :
Connexion en parallèle (augmentation du courant) :
Bonnes pratiques :
Les alimentations modulaires et pouvant fonctionner en parallèle facilitent la mise à l'échelle pour les applications à forte consommation.
Il est essentiel de tester une alimentation électrique avec précaution. Voici quelques conseils de sécurité pour tester une alimentation électrique à courant continu. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les tests électroniques, il est préférable de consulter un professionnel ou d'utiliser un équipement de test pré-assemblé.
Une alimentation en courant continu programmable est un instrument de test de précision conçu pour fournir un courant continu (CC) hautement stable et contrôlé avec précision à un dispositif sous test (DUT). Contrairement à une alimentation manuelle de base, un appareil programmable permet aux ingénieurs de contrôler, de séquencer et d'automatiser numériquement les sorties de tension et de courant. Cette capacité est fondamentale dans la conception électronique moderne, car elle permet une caractérisation précise des composants et une intégration transparente dans les systèmes d'équipements de test automatisés (ATE).
Les ingénieurs des secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'aérospatiale ont recours à des alimentations en courant continu programmables pour relever des défis complexes en matière de conception et de fabrication :
Le principal avantage d'une alimentation CC programmable réside dans sa capacité à fournir une tension et un courant continus précis et contrôlables, permettant ainsi de réaliser des essais reproductibles. Contrairement à une source d'alimentation classique, une alimentation CC programmable permet aux ingénieurs de définir les valeurs de sortie, les limites de courant et les modes de fonctionnement (tels que la tension constante ou le courant constant) afin de répondre aux exigences du dispositif sous test (DUT).
Dans le domaine des tests et des mesures, cela améliore la précision, contribue à protéger les appareils sensibles et facilite la reproduction des mêmes conditions de test, de la conception et du débogage jusqu'à la validation et la production. Une alimentation CC programmable prend également en charge les tests automatisés via des interfaces à distance telles que USB, LAN ou GPIB (en option), ce qui permet de réduire le temps de configuration manuelle et d'améliorer l'efficacité du flux de travail. Selon le modèle, les fonctionnalités supplémentaires peuvent inclure la télémesure, l'enregistrement des données, le mode LIST, la séquence de sortie et une vitesse de montée réglable pour les applications plus complexes.
La principale différence entre les alimentations à courant continu linéaires et à découpage réside dans leur rendement par rapport à leur niveau de bruit.
Alimentations électriques linéaires à courant continu :
Alimentations à découpage :
Lequel choisir ?
Keysight Technologies propose à la fois des alimentations de table linéaires à faible bruit et des alimentations CC programmables à haut rendement pour des solutions de test évolutives.