Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les plateformes de test sans fil UXM de Keysight offrent des capacités complètes de test de signalisation pour le développement, la validation et la certification des appareils sans fil de nouvelle génération. Prise en charge de technologies telles que la 5G NR, le LTE, le RedCap, le NTN, l’IoT cellulaire, le C-V2X et le WLAN, ces plateformes reproduisent les conditions réelles du réseau dans un environnement de laboratoire contrôlé. De la conception initiale des chipsets et des appareils jusqu’à l’homologation par les opérateurs et la fabrication, les plateformes UXM permettent aux ingénieurs d’effectuer des tests RF, de protocole, fonctionnels et de performances à l’aide d’une solution unique et hautement intégrée. La gamme de solutions d’émulation de réseau de Keysight prend en charge des cas d’utilisation avancés, notamment les déploiements 5G autonomes et non autonomes, la coexistence Wi-Fi, la validation RedCap et les tests de réseaux non terrestres. Grâce à un matériel évolutif, à une prise en charge étendue des protocoles et à une architecture logicielle commune, les plateformes UXM contribuent à accélérer l’exécution des tests, à améliorer la répétabilité et à garantir que les appareils offrent des performances fiables dans divers environnements sans fil.
Valider les appareils 5G NR, LTE, RedCap, NTN, WLAN et IoT à l'aide d'une plateforme de signalisation unique et intégrée.
Accompagner le développement des appareils depuis les premières étapes de conception et de débogage jusqu’aux phases de certification, de réception, de fabrication et de réparation.
Recréez des scénarios réseau réalistes afin de vérifier les performances RF, le comportement des protocoles, la mobilité et le fonctionnement des applications.
Améliorez l'efficacité des tests grâce à des architectures évolutives, une large couverture technologique et des flux de travail reproductibles au sein des équipes de développement.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Maximum frequency
6 GHz to 15 GHz
Minimum frequency
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz to 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz to 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
E7515B
La plateforme de test sans fil 5G Keysight E7515B UXM prend en charge les tests 5G New Radio (NR), LTE et Wi-Fi® dans une seule unité compacte.
La solution de test sans fil Keysight E7515B UXM 5G est une plateforme de test de signalisation hautement intégrée qui prend en charge plusieurs formats, offre une grande puissance de traitement et dispose de nombreuses ressources RF. Elle prend en charge la dernière version 3GPP Release 15 et au-delà, ainsi que les spécifications Wi-Fi®. La solution de test sans fil E7515B UXM 5G vous permet d'établir un appel 5G avec un dispositif sous test (DUT) dans différents modes de déploiement 5G New Radio (NR) : non autonome (NSA), autonome (SA) et bandes de fréquences FR1 et FR2. La solution effectue des tests de signalisation pour les caractéristiques RF des dispositifs, la conformité des protocoles et les indicateurs clés de performance fonctionnelle. En outre, elle ajoute la prise en charge de capacités de test Wi-Fi étendues. Elle prend également en charge d'autres formats de signalisation tels que LTE, eMTC et C-V2X.
La conception hautement intégrée de la solution de test sans fil E7515B UXM 5G optimise votre espace de laboratoire grâce à son encombrement réduit. Cette solution prend en charge une couverture de test étendue dans une seule unité, y compris les fonctionnalités suivantes :
Validez facilement les performances des DUT par liaison radio (OTA) grâce à des chambres conçues pour différents cas de test tout au long du cycle de vie des appareils.
E7515R
Plateforme optimisée pour les tests 5G NR RedCap, CIoT et NB-NTN. Basé sur la même architecture, les mêmes logiciels et les mêmes solutions que l'E7515B, l'E7515R prend en charge toutes les fonctionnalités des tests Rel-17 RedCap et CIoT.
La solution de test sans fil Keysight E7515R UXM 5G est une plateforme de test matérielle à capacités réduites optimisée pour les technologies 5G RedCap et Cellular Internet of Things (CIoT). Prenant en charge la dernière version 3GPP 5G New Radio (NR) Release 17 (Rel-17), la solution de test sans fil E7515R UXM 5G vous permet d'établir un appel 5G avec un dispositif sous test (DUT) et d'effectuer des tests RF, de protocole, fonctionnels et de performance afin de garantir la conformité aux normes et l'expérience utilisateur du dispositif.
Conçu sur la même architecture matérielle que la plateforme de test sans fil E7515B UXM 5G, leader du marché, le E7515R prend en charge l'ensemble du processus de développement des appareils, depuis la conception et le développement initiaux jusqu'aux tests d'acceptation et de certification, en passant par la fabrication et la réparation. Le E7515R utilise les mêmes solutions logicielles éprouvées que le E7515B.
Cette solution offre une couverture de test complète dans une seule unité, avec les fonctionnalités suivantes :
E7515W
Maximisez les performances de Wi-Fi 7 grâce à une solution clé en main offrant des tests de RF, de débit et de charge, ainsi que l'interfonctionnement cellulaire / Wi-Fi® des clients et des points d'accès.
La solution de test de connectivité sans fil Keysight E7515W UXM prend en charge la norme Wi-Fi 7 de nouvelle génération. La plateforme permet d'effectuer les tests les plus avancés de coexistence Wi-Fi® / cellulaire et des tests uniques sur les appareils d'accès sans fil fixe (FWA). Développé par l'IEEE en tant que norme 802.11be, le Wi-Fi 7 est la nouvelle génération de technologie de communication sans fil Wi-Fi, qui promet des avancées et des améliorations significatives en termes de performances par rapport aux normes Wi-Fi 6E et Wi-Fi 6 précédentes.
La solution de test de connectivité sans fil UXM prend en charge la configuration des tests clients et points d'accès (AP), les tests d'interopérabilité, les tests fonctionnels, les tests de charge et les tests FWA à partir d'une solution clé en main, intégrée et compacte.
Conçu sur la même architecture matérielle que laplateforme de test sans fil KeysightE7515B UXM 5G, le E7515W peut effectuer des tests paramétrés RF approfondis et vérifier la conformité IEEE avec un débit maximal. Cette solution introduit un test unique de débit par rapport à la portée, une sensibilité améliorée du récepteur (Rx) et une puissante analyse OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) des appareils Wi-Fi 6 / 6E / 7 testés. La méthode d'analyse consiste à passer en revue toutes les allocations possibles d'unités de ressources (RU) pour une évaluation approfondie.
Le E7515W UXM effectue la caractérisation de la mobilité des appareils clients et offre un large éventail de mesures telles que le débit, la perte de paquets, les retransmissions, l'agrégation et la gigue. La plateforme prend en charge l'interopérabilité Wi-Fi/cellulaire, comme le déchargement Wi-Fi et les appels voix sur Wi-Fi (VoWiFi), en exécutant simultanément les réseaux cellulaire et Wi-Fi.
La fonctionnalité tout-en-un pour les tests d'accès sans fil fixe est unique dans le secteur. Elle englobe l'appareil testé avec une simulation de client Wi-Fi sur le fronthaul et le backhaul cellulaire. Ce système peut charger des centaines de clients Wi-Fi sur un point d'accès (AP) pour les normes Wi-Fi 6 et 7. La plateforme offre une évaluation comparative complète et une validation de la qualité d'expérience (QoE) à l'aide de la technologie VeriWave intégrée.
E7515P
La plateforme de test sans fil Advanced UXM 5G prend désormais en charge le Wi-Fi®, en plus des tests 5G New Radio (NR) et LTE. Toutes ces technologies sont réunies dans un seul appareil compact.
La plateforme de test sans fil Keysight E7515P UXM 5G est une plateforme de test de signalisation hautement intégrée qui prend en charge plusieurs formats, offre une grande puissance de traitement et dispose de nombreuses ressources RF. Compatible avec la dernière version 3GPP Release 15 et au-delà, la plateforme de test sans fil E7515P UXM 5G vous permet d'établir un appel 5G avec un dispositif sous test (DUT) dans différents modes de déploiement 5G New Radio (NR) : non autonome (NSA), autonome (SA) et bandes de fréquences FR1 et FR2. Elle prend également en charge le Wi-Fi 7, ce qui vous permet de tester les clients Wi-Fi et les points d'accès dans de multiples scénarios. La solution effectue des tests de signalisation pour les caractéristiques RF des appareils, la conformité des protocoles et les indicateurs de performance clés fonctionnels. Elle prend également en charge les formats de signalisation LTE, eMTC et C-V2X.
La conception hautement intégrée de la plateforme de test sans fil E7515P UXM 5G optimise votre espace de laboratoire grâce à son encombrement réduit. Cette plateforme prend en charge une couverture de test étendue dans une seule unité, y compris les fonctionnalités suivantes :
Validez facilement les performances des DUT par liaison radio (OTA) grâce à des chambres conçues pour différents cas de test tout au long du cycle de vie des appareils.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Pour vérifier les performances RF d'un appareil 5G NR, il est nécessaire de se tenir informé des dernières normes et protocoles. L'analyse du comportement RF d'un appareil 5G NR afin d'optimiser sa conception nécessite des tests RF approfondis, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Les ingénieurs concepteurs peuvent accélérer ce processus grâce à des tests intégrés et à l'automatisation.
Envisagez des solutions de test présentant les caractéristiques suivantes afin d'accélérer le processus de test :
Introduit dans la version 17 (R17) du 3GPP, un dispositif RedCap est un dispositif 5G NR dont les capacités sont réduites par rapport aux dispositifs conventionnels, conçu pour répondre à des cas d'utilisation à débit et latence moyens, tels que l'Internet des objets (IoT). Afin de garantir la connectivité, les dispositifs RedCap doivent être testés pour des paramètres spécifiques.
Les ingénieurs de test doivent émuler le réseau pour effectuer des tests de signalisation et de non-signalisation dans les domaines RF, protocole et fonctionnel/performances. La solution nécessaire pour caractériser un appareil 5G NR RedCap doit prendre en charge la norme 3GPP R17 et d'autres technologies cellulaires de l'Internet des objets (IoT) couramment utilisées dans les appareils IoT, telles que Long Term Evolution (LTE) et Narrowband IoT (NB-IoT).
Les appareils Wi-Fi 7 doivent gérer simultanément plusieurs applications à haut débit, ce qui augmente leur complexité et génère de nouveaux défis en matière de tests. Les tests de performance des appareils Wi-Fi 7 nécessitent des tests RF avec signalisation conforme aux normes Wi-Fi 7 afin de tester l'appareil dans des conditions réseau complexes.
Ces tests vérifient que l'appareil peut atteindre et maintenir des débits de données élevés dans des scénarios réels, gérer des modulations sophistiquées et des opérations multi-liaisons (MLO), et se conformer aux normes en matière de puissance du signal, d'utilisation du spectre et d'évitement des interférences avec d'autres services.
Les réseaux non terrestres (NTN) 5G doivent surmonter des défis de mise en œuvre afin d'assurer la compatibilité physique, protocolaire et au niveau de la couche applicative, de répondre aux conditions de propagation et d'atteindre la conformité aux normes et les critères de performance.
Les ingénieurs de test peuvent émuler différents composants d'un réseau NTN 5G dans leur laboratoire à l'aide d'émulateurs de canaux et de réseaux afin de mesurer des paramètres au niveau de l'application, tels que la consommation d'énergie, le protocole, la RF, le débit et la latence. Ils peuvent également reproduire des scénarios et effectuer des mesures à l'aide d'un logiciel d'automatisation.