Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de composants optiques Keysight de classe XP1 comprennent la série N4300.
Le détecteur de lumière N4377A est un convertisseur optique-électrique alimenté par USB avec une fonction de mesure de puissance optique intégrée. Utilisé avec un analyseur de réseau vectoriel ou un analyseur de spectre, il permet des applications dans le domaine fréquentiel en photonique.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le détecteur de lumière N4377A est un convertisseur optique-électrique autonome alimenté par USB et doté d'une fonction de mesure de puissance optique intégrée. Grâce aux données d'étalonnage de l'amplitude et de la réponse en phase stockées dans l'appareil, les analyseurs de réseau vectoriel (tels que PNA, PNA-X) peuvent dissocier le convertisseur des mesures de l'émetteur optique ou du modulateur, ce qui permet d'obtenir des mesures précises des paramètres S21 dans le domaine photonique. Les analyseurs de spectre électrique bénéficient du faible bruit intrinsèque et de la large bande passante du convertisseur lors des mesures de largeur de raie laser et de spectre de modulation.
Le mesureur de puissance optique intégré et calibré fournit des mesures de puissance moyenne et permet de mesurer les pertes d'insertion optiques. Un affichage sous forme de graphique à barres sur le convertisseur indique les fibres courbées ou cassées, les connecteurs défectueux ou les signaux manquants, et aide à rester dans la plage de puissance optique linéaire du détecteur.
Le détecteur de lumière N4377A est disponible pour les fibres monomodes avec une bande passante de 40 GHz et 70 GHz et des longueurs d'onde d'étalonnage de 1310 nm et 1550 nm. La plage de longueurs d'onde de fonctionnement de la version 40 GHz commence à 1064 nm et se termine à 1650 nm. La version 70 GHz fonctionne sur toute la plage CWDM et au-delà, de 1200 nm à 1650 nm.
La version fibre multimode 40 GHz du détecteur de lumière N4377A est calibrée à 850 nm, mais peut également fonctionner à des longueurs d'onde SWDM et jusqu'à 1600 nm.
En savoir plus sur les analyseurs de composants Lightwave de Keysight
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.