Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de componentes de ondas de luz da classe XP1 da Keysight incluem a série N4300.
O Detector de Ondas Luminosas N4377A é um conversor óptico-elétrico alimentado por USB com capacidade integrada de medição de potência óptica. Quando utilizado com um analisador de rede vetorial ou um analisador de espectro, permite aplicações no domínio da frequência em fotônica.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Detector de Ondas Luminosas N4377A é um conversor óptico-elétrico independente, alimentado por USB, com capacidade integrada de medição de potência óptica. Com os dados de calibração de resposta de amplitude e fase armazenados no dispositivo, os analisadores de rede vetorial (como PNA, PNA-X) podem desincorporar o conversor das medições do transmissor óptico ou modulador, permitindo medições precisas do parâmetro S21 no domínio fotônico. Os analisadores de espectro elétrico se beneficiam do baixo ruído intrínseco e da alta largura de banda do conversor ao realizar medições de largura de linha de laser e espectro de modulação.
O medidor de potência óptica integrado e calibrado fornece medições de potência média e permite medições de perda de inserção óptica. Um gráfico de barras no conversor indica a detecção de fibras dobradas ou quebradas, conectores defeituosos ou sinal ausente, e ajuda a permanecer dentro da faixa de potência óptica linear do detector.
O detector de ondas luminosas N4377A está disponível para fibra monomodo com largura de banda de 40 GHz e 70 GHz, com comprimentos de onda de calibração de 1310 nm e 1550 nm. A faixa de comprimento de onda operacional da versão de 40 GHz começa em 1064 nm e termina em 1650 nm. A versão de 70 GHz opera em toda a faixa CWDM e além, começando em 1200 nm e chegando a 1650 nm.
A versão de fibra multimodo de 40 GHz do Detector de Ondas Luminosas N4377A é calibrada em 850 nm, mas também pode ser operada em comprimentos de onda SWDM e até 1600 nm.
Saiba mais sobre os analisadores de componentes de ondas de luz da Keysight
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.