Commutateur à faible fuite pour unité centrale

Le châssis de commutation à faible fuite E5250A fournit des modules enfichables permettant d'intégrer les mesures CV-IV à un système de mesure automatisé pour les tests de fiabilité à long terme.

image_produit
  • Maximum output ports

    96

  • Isolation

    10 TΩ

  • Type

    Matrix or Multiplexer

  • Minimum current measurement resolution

    20 fA

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Caractéristiques générales

  • Deux types de cartes matricielles pris en charge : cartes matricielles E5252A et cartes multiplexeurs E5255A
  • Les cartes matricielles E5252A prennent en charge la fonctionnalité de matrice de commutation Kelvin ou non Kelvin économique.
  • Les cartes multiplexeurs E5255A prennent en charge les tests de fiabilité multisites à long terme.
  • Le logiciel Keysight EasyEXPERT permet de contrôler et d'automatiser les réglages des commutateurs à l'aide de tests d'application.

Capacités de mesure

  • Résolution de mesure de 20 femtoampères via le commutateur à l'aide des modèles 4156C, B1500A ou E5270B HRSMU
  • Transient current settling time (to < 450 fA) of less than 3.5 seconds (10 V input step)(Supplemental Information)
  • Bande passante de 10 MHz (- 3 dB) à l'aide de cartes E5252A (informations supplémentaires)
  • Isolation de canal de 10 téraohms pour les chemins à faible courant (triaxiaux) utilisant des cartes E5252A

Architecture (utilisant des cartes matricielles E5252A)

  • 6 entrées à faible courant (triaxiales) et 4 entrées à usage général (coaxiales)
  • La conception modulaire prend en charge les configurations de sortie triaxiale x12, x24, x36 et x48.
  • Les entrées triaxiales 1 à 4 disposent de chemins internes dédiés.
  • Les entrées triaxiales 5 à 6 et les 4 entrées coaxiales sont multiplexées (3:1) et partagent 2 chemins internes.

Architecture (utilisant des cartes multiplexeurs E5255A)

  • 6 entrées à faible courant (triaxiales) ; 3 entrées à polarisation CC (coaxiales) par carte
  • La conception modulaire prend en charge les configurations de sortie triaxiale x24, x48, x72 et x96.
  • Peut regrouper jusqu'à quatre ordinateurs centraux E5250A pour prendre en charge jusqu'à 384 canaux de sortie.

Le châssis à commutateurs à faible fuite Keysight E5250A permet d'étendre une station de mesure unique, telle que les modèles Keysight B1500A, 4155C ou 4156C, pour en faire un système de mesure automatisé. Les modules enfichables peuvent être configurés soit comme une matrice à points de croisement pour les mesures paramétriques générales, soit comme un multiplexeur pour les mesures de fiabilité à long terme.

Lorsqu'il est configuré comme multiplexeur 24 canaux (8 x 3), le E5250A est idéal pour les mesures de fiabilité à long terme grâce à sa capacité de 384 canaux et à ses fonctionnalités avancées que l'on ne trouve généralement que sur des appareils d'entrée plus grands et plus coûteux. Cela permet d'utiliser des alimentations électriques peu coûteuses pour une sollicitation constante.

Le grand nombre de canaux et les sources de contrainte à faible coût permettent de tester efficacement des centaines d'appareils en parallèle, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et d'obtenir des résultats précis et cohérents.

Caractéristiques

Commutateur matriciel 10 x 12 pour mesures paramétriques générales

  • Mesure séquentielle de nombreux dispositifs sur une structure d'essai
  • Dix entrées et 48 sorties offrent flexibilité et précision.
  • Deux entrées à faible fuite et quatre entrées standard pour les mesures I-V
  • Circuit à deux voies C-V avec compensation précise de la capacité
  • Deux entrées auxiliaires pour les mesures pulsées, de tension différentielle et autres

Multiplexeur 24 canaux (8 x 3) pour les tests de fiabilité

  • Capacité de 384 canaux pour des tests parallèles efficaces
  • Alimentation électrique peu coûteuse pour une contrainte constante
  • Protection contre les surtensions pour des résultats précis
  • Câbles à large plage de température pour utilisation dans une chambre

Questions fréquemment posées