Générateur de signal analogique XG5-class, 8.5 GHz

Générateur de signaux analogiques multicanaux compact avec une couverture de fréquence allant jusqu'à 8,5 GHz par canal.

image_produit
  • Maximum frequency

    8.5 GHz

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -146 dBc/Hz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -35 dBc

  • Output power @1 GHz

    25 dBm

  • Number of outputs

    4

  • Frequency switching speed

    800 µs

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Les technologies en constante évolution dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense exigent une couverture de fréquences plus élevée utilisant des schémas de modulation complexes tels que le multiple-input / multiple-output (MIMO), le beamforming et le multiplexage afin de maximiser le débit de données. Le générateur de signaux analogiques Keysight N5185A MXG fournit des résultats cohérents et reproductibles, idéaux pour les tests multiports. Les circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) DAC personnalisés du MXG utilisent la synthèse numérique directe pour fournir des signaux précis dans un boîtier facile à utiliser.

  • Couvre une gamme de fréquences allant de 9 kHz à 8,5 GHz avec un excellent bruit de phase et une excellente puissance de sortie.
  • Prend en charge les communications radio militaires et les tests MIMO avec jusqu'à quatre sorties uniques.
  • Réduit l'incertitude de mesure dans les caractérisations des amplificateurs de puissance lors de l'utilisation du réflectomètre intégré.
  • Optimise la capacité de production sans sacrifier l'espace rack dans un boîtier 2U.
  • Permet d'accéder rapidement à une équipe dédiée d'ingénieurs du support technique KeysightCare.

Questions fréquemment posées