Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de spectre portables Keysight comprennent les modèles d'analyseurs RF et micro-ondes portables Fieldfox.
Les analyseurs de spectre portables Keysight FieldFox comprennent les analyseurs portables. Il s'agit d'un outil polyvalent pour les tests RF sur le terrain, offrant des capacités complètes en matière d'analyse de spectre, d'analyse de réseau vectoriel, de mesures de puissance et de génération d'impulsions. Avec plus de 25 options logicielles activées par clé de licence, mettez à niveau votre analyseur à distance pour répondre à vos besoins en matière de tests sur le terrain. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle qui correspond à votre application. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Identifiez les interférences, vérifiez la couverture du signal, optimisez les performances et utilisez des données IQ sans interruption pour la surveillance du spectre, la démodulation et les mesures de qualité 5G NR.
Effectuer un dépannage et une maintenance approfondis des câbles RF et des antennes, en identifiant les défauts à l'aide de la réflectométrie dans le domaine temporel et en mesurant les paramètres S.
Effectuez des mesures précises et personnalisables de la puissance des canaux grâce au wattmètre intégré. Associez-le à un capteur de puissance de crête USB externe pour caractériser efficacement les signaux RF pulsés.
Générez des modulations analogiques et des séquences d'impulsions définies par l'utilisateur à l'aide du générateur de signaux d'impulsion intégré.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz to 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz to 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz to 120 MHz
N9935C
Analyseur de spectre 10 GHz léger, durable et défini par logiciel
Libérez votre potentiel d'analyse grâce à une analyse spectrale haute performance de 3 kHz à 10 GHz. Choisissez la configuration FieldFox définie par logiciel qui répond le mieux à vos besoins en constante évolution.
Ce qui est inclus :
N9918B
Un analyseur de câbles et d'antennes, un analyseur de spectre, un analyseur de réseau et bien d'autres choses encore.
Les analyseurs portables FieldFox de Keysight sont conçus pour résister aux environnements de travail les plus difficiles, que ce soit lors de la maintenance de routine, du dépannage approfondi ou de toute autre intervention intermédiaire. Choisissez la configuration FieldFox de Keysight qui répond le mieux à vos besoins.
Ce qui est inclus :
N9951B
Un analyseur de câbles et d'antennes, un analyseur de spectre, un analyseur de réseau et bien d'autres choses encore.
Les analyseurs portables FieldFox de Keysight sont équipés pour faire face aux environnements de travail les plus difficiles lors de la maintenance de routine, du dépannage approfondi et de toutes les autres tâches intermédiaires. Choisissez la configuration FieldFox logicielle qui répond le mieux à vos besoins.
Les ressources ci-dessous vous aideront à déterminer l'analyseur portable dont vous avez besoin pour votre application.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un analyseur de spectre portable est un instrument compact et portable utilisé pour mesurer et visualiser le spectre de fréquences des signaux radioélectriques (RF). Il affiche la répartition de la puissance du signal sur une gamme de fréquences, permettant ainsi aux utilisateurs d'identifier, d'analyser et de dépanner le comportement du signal sur le terrain.
Conçus spécialement pour une utilisation en dehors du laboratoire, les analyseurs de spectre portables combinent les fonctionnalités essentielles des appareils de table traditionnels avec une conception robuste et résistante aux intempéries et un fonctionnement sur batterie, ce qui les rend idéaux pour les techniciens et les ingénieurs travaillant sur site.
Les applications sur le terrain comprennent :
De nombreux analyseurs de spectre portables prennent également en charge des fonctionnalités modulaires ou multi-instruments, notamment l'analyse de réseau vectoriel (VNA), les mesures de puissance, les tests de câbles et d'antennes, et même la réflectométrie dans le domaine temporel, ce qui permet aux techniciens de transporter un seul outil pour effectuer divers diagnostics RF.
Les analyseurs RF constituent une vaste catégorie d'instruments de mesure utilisés pour mesurer et analyser les signaux radiofréquences. Cette catégorie comprend des appareils tels que les analyseurs de spectre, les analyseurs de réseaux vectoriels (VNA) et les wattmètres, chacun étant conçu pour des types spécifiques de mesures RF.
Un analyseur de spectre portable est un type spécifique d'analyseur RF conçu pour les mesures mobiles sur le terrain. Il est principalement destiné à analyser la puissance des signaux en fonction de la fréquence, ce qui le rend idéal pour des tâches telles que la recherche d'interférences, l'identification des signaux et la surveillance du spectre directement sur site. Les analyseurs de spectre portables modernes intègrent souvent des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'analyseur de réseau virtuel (VNA), les tests de câbles et d'antennes, ainsi que les mesures de puissance, ce qui leur permet de fonctionner comme des analyseurs RF multifonctions au sein d'un seul appareil compact.
Il existe six tests fondamentaux sur le terrain utilisés pour valider et optimiser les performances du réseau 5G dans des environnements réels :
1. Caractérisation de l'atténuation du trajet
Ce test mesure la diminution de la puissance du signal en fonction de la distance dans un environnement donné. Avec la 5G, en particulier aux fréquences élevées telles que les ondes millimétriques, les signaux sont plus facilement bloqués par les bâtiments, les arbres et les conditions météorologiques. Les données relatives à l'affaiblissement en trajet aident les ingénieurs à comprendre la distance que peuvent parcourir les signaux et les ajustements nécessaires pour maintenir une couverture fiable.
2. Test de couverture de la station de base
Ce test vérifie la zone que chaque station de base 5G peut couvrir efficacement. Les ingénieurs utilisent des mesures de puissance du signal et du rapport signal/interférence pour cartographier la couverture et identifier les zones faibles, les chevauchements entre les cellules ou les zones où les utilisateurs pourraient subir des coupures de connexion.
3. Mesures de puissance des composants porteurs
La 5G utilise souvent plusieurs porteuses à la fois pour offrir des débits plus rapides. Ce test vérifie que chacune de ces porteuses transmet au niveau de puissance correct. Il permet de garantir aux utilisateurs des performances constantes et de s'assurer que les transmissions restent dans les limites légales et techniques.
4. Test de couverture du canal de commande par voie hertzienne
Dans la 5G, les informations de contrôle telles que les signaux de synchronisation et de diffusion sont envoyées à l'aide de faisceaux focalisés plutôt que par diffusion à large bande. Ce test vérifie si les appareils des utilisateurs peuvent détecter et décoder de manière fiable ces signaux dans toute la zone de couverture. Il permet de confirmer que le réseau peut se connecter et communiquer correctement avec les appareils.
5. Vérification de la qualité du réseau et des performances du faisceau
Ce test mesure la capacité du réseau à maintenir des connexions haut débit et à faible latence lorsque les appareils se déplacent. Il consiste à vérifier la vitesse de transmission des données, le délai, le transfert entre les cellules et l'efficacité avec laquelle le réseau commute ou suit les faisceaux de signaux dirigés vers un appareil. Ces mesures reflètent l'expérience réelle de l'utilisation de la 5G.
6. Évaluation de l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM)
Ce test mesure la quantité d'énergie électromagnétique émise par les équipements 5G dans les lieux publics ou les zones de travail. Les ingénieurs utilisent des capteurs calibrés pour s'assurer que les niveaux d'énergie restent conformes aux directives de sécurité établies par le gouvernement ou les organisations internationales de santé.
Ces tests fournissent une image complète des performances, de la fiabilité et de la sécurité du réseau 5G, ce qui permet d'affiner les déploiements et de garantir que le réseau répond aux attentes.
Un analyseur de spectre portable vous offre toute la puissance de l'analyse du spectre RF dans un format compact et prêt à l'emploi sur le terrain. Ces instruments sont conçus pour mesurer les caractéristiques clés des signaux, telles que la fréquence, la puissance, la bande passante et le bruit, directement sur le lieu de déploiement, de dépannage ou d'inspection. Contrairement aux appareils de table, qui sont encombrants et fixes, les analyseurs portables sont conçus pour offrir mobilité, rapidité et résistance dans des environnements exigeants.
Voici les principaux avantages :
1. Véritable portabilité
Les analyseurs de spectre portables sont légers, alimentés par batterie et faciles à transporter, ce qui permet aux techniciens et aux ingénieurs d'emporter des capacités de mesure puissantes directement sur le site d'essai. Qu'il s'agisse d'escalader des tours, de se déplacer dans des usines ou de conduire entre différents sites, la portabilité permet de gagner du temps et évite d'avoir à ramener l'équipement au laboratoire.
2. Robuste et prêt à l'emploi sur le terrain
Ces instruments sont conçus pour résister à une manipulation brutale, à des températures extrêmes, à la poussière et à l'humidité. Leurs boîtiers durables et leur conception étanche garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements où les équipements de laboratoire tomberaient rapidement en panne.
3. Dépannage efficace sur le terrain
Les analyseurs portatifs sont parfaits pour des tâches telles que l'identification des transmissions non autorisées, la vérification de la couverture du signal, la détection des interférences ou le réglage des antennes, le tout en temps réel. La possibilité de collecter et de stocker les mesures sur place améliore l'efficacité et réduit les temps d'arrêt.
4. Transfert et intégration transparents des données
La plupart des modèles portables sont équipés d'une connectivité USB, LAN ou sans fil pour faciliter l'exportation des données, la création de rapports et le contrôle à distance. Cela permet d'intégrer les mesures prises sur le terrain dans des flux de travail plus larges, de les partager avec des experts hors site ou de les télécharger à des fins de documentation réglementaire.
Alliant portabilité, durabilité et performances, les analyseurs de spectre portables sont des outils indispensables pour tous ceux qui doivent entretenir ou dépanner des systèmes RF en dehors du laboratoire. Ils contribuent à garantir la disponibilité du réseau, à réduire la durée des tests et à prendre des décisions plus rapides et plus sûres sur le terrain.
Les analyseurs de spectre portables facilitent la recherche des interférences grâce à une analyse du spectre en temps réel, des vitesses de balayage élevées et des capacités avancées de détection des signaux RF. Un analyseur de spectre portable permet aux ingénieurs et aux techniciens de terrain d'identifier, de localiser et de caractériser les signaux RF indésirables directement sur le terrain.
Les analyseurs de spectre portables modernes, tels que les analyseurs RF FieldFox de Keysight, peuvent également s'intégrer à des outils logiciels comme le logiciel Keysight Spectrum Monitoring Software (KSMS), permettant ainsi l'enregistrement des signaux, la géolocalisation et l'analyse de l'occupation du spectre. Cela facilite la localisation des sources d'interférences et la résolution efficace des problèmes RF dans des environnements complexes.
Les meilleurs analyseurs de spectre portables destinés aux interventions sur le terrain dans le secteur des télécommunications offrent généralement une large couverture de fréquences, des vitesses de balayage élevées, une analyse du spectre en temps réel et des fonctionnalités avancées de détection des interférences. Un analyseur de spectre portable conçu pour les applications de télécommunications doit également être robuste, résistant aux intempéries et alimenté par batterie afin de garantir un fonctionnement fiable en extérieur.
Les analyseurs de spectre portables FieldFox de Keysight sont largement utilisés comme analyseurs RF sur le terrain dans le secteur des télécommunications, car ils permettent d'effectuer des tests 5G NR et LTE, des tests de liaisons de raccordement micro-ondes, des mesures de câbles et d'antennes, ainsi que des analyses de spectre, le tout à partir d'un seul appareil portable. Cette combinaison de performances et de polyvalence en fait des outils idéaux pour les tâches d'installation, de maintenance et de dépannage.
Lors du choix d'un analyseur de spectre portable pour le dépannage RF, les facteurs importants à prendre en compte sont notamment la gamme de fréquences, la plage dynamique, la vitesse de balayage et la précision des mesures. Un analyseur de spectre portable destiné au diagnostic sur le terrain doit également présenter une construction robuste, une grande autonomie de batterie et des performances fiables dans des environnements difficiles.
De nombreux analyseurs RF portables prennent également en charge des fonctions supplémentaires telles que l'analyse vectorielle de réseaux (VNA), les tests de câbles et d'antennes (CAT), les mesures de puissance et l'analyse spectrale en temps réel. Opter pour un analyseur de spectre portable multifonction, tel que l'analyseur RF FieldFox de Keysight, permet de réduire le nombre d'instruments nécessaires et d'améliorer l'efficacité lors des essais sur le terrain.
Les principales caractéristiques à rechercher dans un analyseur de spectre portable sont notamment une large couverture de fréquences, une plage dynamique élevée et un faible bruit de phase, afin de garantir la précision des mesures des signaux RF. Un analyseur de spectre portable haut de gamme doit également offrir des vitesses de balayage élevées ou une analyse de spectre en temps réel pour capturer les signaux transitoires.
Parmi les autres caractéristiques d'un analyseur RF portable moderne, on peut citer une conception robuste et résistante aux intempéries, une grande autonomie de batterie et des fonctionnalités intégrées telles que l'analyseur de réseau vectoriel (VNA), les tests de câbles et d'antennes, ainsi que les mesures de puissance. Certains analyseurs de spectre portables offrent également un marquage GPS ou GNSS pour la documentation sur le terrain. Opter pour un modèle doté d'options logicielles évolutives garantit une flexibilité à long terme à mesure que les exigences en matière de RF évoluent.
Pour les tests 5G et sur ondes millimétriques (mmWave), un analyseur de spectre portable doit offrir une couverture de fréquences d'au moins 26,5 GHz, ainsi qu'une large bande passante et une grande précision de mesure. Ces capacités sont essentielles pour analyser les signaux RF à haute fréquence utilisés dans les déploiements 5G NR.
Les analyseurs de spectre portables FieldFox de Keysight constituent des analyseurs RF avancés offrant une couverture de fréquences allant jusqu'à 54 GHz, ce qui les rend particulièrement adaptés à la vérification des faisceaux 5G, aux tests de liaisons de raccordement micro-ondes et à l'analyse des interférences. Grâce à leur conception portable et à leurs performances élevées, ils sont parfaits pour les essais sur le terrain dans des environnements sans fil denses.
Le prix d'un analyseur de spectre portable dépend de la gamme de fréquences, du niveau de performance et des capacités de mesure RF incluses. Les analyseurs de spectre portables d'entrée de gamme sont proposés à des prix plus abordables, tandis que les analyseurs RF avancés, offrant une couverture de fréquences plus étendue, une analyse de spectre en temps réel et des fonctionnalités multifonctions, se situent dans des catégories professionnelles plus haut de gamme.
Des fonctionnalités telles que l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) intégré, les tests de câbles et d'antennes, ainsi que les gammes de fréquences étendues peuvent avoir une incidence considérable sur le coût. Les analyseurs de spectre portables Keysight proposent des configurations évolutives pour répondre à un large éventail d'exigences en matière de tests RF et de budgets.