Cómo mejorar la sensibilidad en la medición del ruido de fase

Analizador de ruido de fase
+ Analizador de ruido de fase

Mejorar la sensibilidad de las mediciones con bajo nivel de ruido

La caracterización precisa de osciladores y sintetizadores de frecuencia de bajo ruido requiere sistemas de medición con la sensibilidad suficiente para distinguir el ruido del dispositivo de las contribuciones del ruido del instrumento. A medida que mejora el rendimiento de los osciladores, el ruido residual del instrumento y las limitaciones del umbral de medición afectan cada vez más a la capacidad de observar el comportamiento del ruido de fase en rangos cercanos y lejanos. Los ingenieros utilizan técnicas de medición de correlación cruzada para suprimir el ruido no correlacionado del instrumento y mejorar la sensibilidad en el análisis del ruido de fase ultrabajo.

Las mediciones del ruido de fase se realizan en distintos rangos de frecuencia de desplazamiento para evaluar el comportamiento del ruido del oscilador, las características del ruido residual y el rendimiento de la fuente de frecuencia. Las arquitecturas de correlación cruzada promedian múltiples rutas de medición independientes para reducir la contribución del ruido de fondo del analizador y mejorar la fiabilidad de la medición. Este flujo de trabajo permite caracterizar señales con ruido de fase de bajo nivel, evaluar el rendimiento del sintetizador y analizar los mecanismos de ruido del oscilador en un amplio rango dinámico.

Solución para el ruido de fase de alta sensibilidad

Para mejorar la sensibilidad en la medición del ruido de fase es necesario suprimir el ruido del instrumento, al tiempo que se mantiene una caracterización precisa de los osciladores y sintetizadores de bajo ruido en un amplio rango de frecuencias de desplazamiento. Esta solución combina un analizador de ruido de fase de alto rendimiento con un software de medición automatizada del ruido de fase, lo que permite realizar mediciones de correlación cruzada que reducen el ruido residual del analizador y mejoran la sensibilidad de la medición. El software integrado permite el control automatizado de la medición, el promedio configurable y la visualización de perfiles de ruido de fase para el análisis de señales de bajo nivel. Los ingenieros pueden caracterizar el comportamiento del ruido de fase ultrabajo, evaluar las contribuciones del ruido residual y mejorar la fiabilidad de las mediciones de osciladores y sintetizadores.

Véase el diagrama de bloques de la solución de ruido de fase de alta sensibilidad

 Solución para el ruido de fase de alta sensibilidad

Descubre los productos de nuestra solución de ruido de fase de alta sensibilidad

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para el análisis del ruido de fase de alta sensibilidad

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?