Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de espectro portátiles de Keysight incluyen los modelos de analizadores portátiles de RF y microondas Fieldfox.
Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight incluyen los analizadores portátiles. Son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos”. The correct sentence is “(…) son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos. Con más de 25 opciones de software activadas por clave de licencia, actualice de forma remota su analizador para satisfacer sus necesidades de pruebas de campo. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Identifique interferencias, verifique la cobertura de la señal, optimice el rendimiento y utilice datos IQ sin interrupciones para la monitorización del espectro, la demodulación y las métricas de calidad 5G NR.
Realizar un diagnóstico y mantenimiento exhaustivos de cables y antenas de RF, identificando fallos mediante reflectometría en el dominio del tiempo y midiendo los parámetros S.
Realice mediciones precisas y definibles por el usuario de la potencia del canal con el medidor de potencia integrado. Combínelo con un sensor de potencia máxima USB externo para caracterizar de manera eficiente las señales de RF pulsadas.
Genere modulaciones analógicas y secuencias de impulsos definidas por el usuario con el generador de señales de impulsos integrado.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz to 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz to 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz to 120 MHz
N9935C
Un analizador de espectro de 10 GHz ligero, duradero y definido por software.
Libere todo su potencial de análisis con un análisis de espectro de alto rendimiento de 3 kHz a 10 GHz. Elija la configuración FieldFox definida por software que mejor se adapte a sus necesidades cambiantes.
Qué incluye:
N9918B
Analizador de cables y antenas, analizador de espectro, analizador de redes, etc., ligero y duradero.
Los analizadores portátiles FieldFox de Keysight están preparados para hacer frente a los entornos de trabajo más exigentes, ya sea durante el mantenimiento rutinario, la resolución exhaustiva de averías o cualquier otra tarea intermedia. Elige la configuración de Keysight FieldFox que mejor se adapte a tus necesidades.
Qué incluye:
N9951B
Analizador de cables y antenas, analizador de espectro, analizador de redes, etc., ligero y duradero.
Los analizadores portátiles FieldFox de Keysight están equipados para soportar los entornos de trabajo más exigentes durante el mantenimiento rutinario, la resolución de problemas en profundidad y cualquier otra tarea intermedia. Elija la configuración de FieldFox habilitada por software que mejor se adapte a sus necesidades.
Los recursos que se indican a continuación le ayudarán a determinar qué analizador portátil necesita para su aplicación.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de espectro portátil es un instrumento compacto y portátil que se utiliza para medir y visualizar el espectro de frecuencias de las señales de radiofrecuencia (RF). Muestra cómo se distribuye la potencia de la señal en un rango de frecuencias, lo que permite a los usuarios identificar, analizar y solucionar problemas relacionados con el comportamiento de la señal sobre el terreno.
Diseñados específicamente para su uso fuera del laboratorio, los analizadores de espectro portátiles combinan la funcionalidad básica de las unidades de sobremesa tradicionales con diseños resistentes e impermeables y funcionamiento con batería, lo que los hace ideales para técnicos e ingenieros que trabajan sobre el terreno.
Las aplicaciones de campo incluyen:
Muchos analizadores de espectro portátiles también admiten funciones modulares o multiinstrumentos, incluyendo análisis de redes vectoriales (VNA), mediciones de potencia, pruebas de cables y antenas, e incluso reflectometría en el dominio del tiempo, lo que permite a los técnicos llevar una sola herramienta para realizar diversos diagnósticos de RF.
Un analizador de RF es una amplia categoría de instrumentos de prueba que se utilizan para medir y analizar señales de radiofrecuencia. Esta categoría incluye herramientas como los analizadores de espectro, los analizadores de redes vectoriales (VNA) y los medidores de potencia, cada uno de ellos diseñado para tipos específicos de mediciones de RF.
Un analizador de espectro portátil es un tipo específico de analizador de RF diseñado para realizar mediciones portátiles sobre el terreno. Se centra en analizar la potencia de la señal en toda la banda de frecuencias, lo que lo hace ideal para tareas como la localización de interferencias, la identificación de señales y la monitorización del espectro directamente in situ. Los analizadores de espectro portátiles modernos suelen combinar funciones adicionales, como el análisis vectorial de redes (VNA), las pruebas de cables y antenas y las mediciones de potencia, lo que les permite funcionar como analizadores de RF multifunción en un único instrumento compacto.
Existen seis pruebas de campo fundamentales que se utilizan para validar y optimizar el rendimiento de las redes 5G en entornos reales:
1. Caracterización de la pérdida de trayecto
Esta prueba mide cómo disminuye la intensidad de la señal con la distancia en un entorno determinado. En 5G, especialmente en frecuencias más altas como las ondas milimétricas, las señales se ven bloqueadas más fácilmente por edificios, árboles y condiciones meteorológicas. Los datos sobre la pérdida de señal ayudan a los ingenieros a comprender hasta dónde pueden llegar las señales y qué ajustes son necesarios para mantener una cobertura fiable.
2. Pruebas de cobertura de la estación base
Esta prueba verifica el área que cada estación base 5G puede cubrir de manera efectiva. Los ingenieros utilizan mediciones de intensidad de señal y relación señal-interferencia para mapear la cobertura e identificar zonas débiles, solapamientos entre celdas o áreas en las que los usuarios podrían experimentar caídas de conexión.
3. Mediciones de potencia del portador de componentes
El 5G suele utilizar varias portadoras a la vez para ofrecer velocidades más rápidas. Esta prueba comprueba que cada una de estas portadoras transmite con el nivel de potencia correcto. Ayuda a garantizar que los usuarios obtengan un rendimiento constante y que las transmisiones se mantengan dentro de los límites legales y técnicos.
4. Pruebas de cobertura del canal de control por aire
En 5G, la información de control, como las señales de sincronización y transmisión, se envía utilizando haces enfocados en lugar de transmisiones de área amplia. Esta prueba comprueba si los dispositivos de los usuarios pueden detectar y decodificar de forma fiable esas señales en toda la zona de cobertura. Ayuda a confirmar que la red puede conectarse y comunicarse correctamente con los dispositivos.
5. Verificación de la calidad de la red y el rendimiento del haz
Esta prueba mide la capacidad de la red para mantener conexiones de alta velocidad y baja latencia a medida que los dispositivos se desplazan. Incluye la comprobación de la velocidad de los datos, el retraso, el traspaso entre células y la eficacia con la que la red cambia o rastrea los haces de señal dirigidos a un dispositivo. Estas mediciones reflejan la experiencia real del uso de la tecnología 5G.
6. Evaluación de la exposición a campos electromagnéticos (CEM)
Esta prueba mide la cantidad de energía electromagnética emitida por los equipos 5G en áreas públicas o de trabajo. Los ingenieros utilizan sensores calibrados para garantizar que los niveles de energía se mantengan dentro de las directrices de seguridad establecidas por el gobierno o las organizaciones internacionales de salud.
Estas pruebas proporcionan una visión completa del rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de la red 5G, lo que ayuda a ajustar las implementaciones y garantizar que la red cumpla con las expectativas.
Un analizador de espectro portátil le ofrece la potencia del análisis del espectro de RF en un formato compacto y listo para usar sobre el terreno. Estos instrumentos están diseñados para medir características clave de la señal, como la frecuencia, la potencia, el ancho de banda y el ruido, directamente en el punto de despliegue, resolución de problemas o inspección. A diferencia de las unidades de sobremesa, que son voluminosas y fijas, los analizadores portátiles están diseñados para ofrecer movilidad, velocidad y resistencia en entornos exigentes.
Estas son las principales ventajas:
1. Verdadera portabilidad
Los analizadores de espectro portátiles son ligeros, funcionan con batería y son fáciles de transportar, lo que permite a los técnicos e ingenieros llevar potentes capacidades de medición directamente al lugar de la prueba. Ya sea subiendo a torres, caminando por las plantas de las fábricas o conduciendo entre distintos lugares, la portabilidad ahorra tiempo y elimina la necesidad de llevar el equipo de vuelta al laboratorio.
2. Resistente y listo para el campo
Estos instrumentos están fabricados para soportar un manejo brusco, temperaturas extremas, polvo y humedad. Sus carcasas duraderas y sus diseños sellados garantizan un funcionamiento fiable en entornos en los que los equipos de laboratorio fallarían rápidamente.
3. Resolución eficiente de problemas sobre el terreno
Los analizadores portátiles son ideales para tareas como identificar transmisiones no autorizadas, verificar la cobertura de la señal, detectar interferencias o sintonizar antenas, todo ello en tiempo real. La capacidad de recopilar y almacenar mediciones in situ mejora la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad.
4. Transferencia e integración de datos sin fisuras
La mayoría de los modelos portátiles incluyen conectividad USB, LAN o inalámbrica para facilitar la exportación de datos, la generación de informes y el control remoto. Esto permite integrar las mediciones de campo en flujos de trabajo más amplios, compartirlas con expertos externos o cargarlas para la documentación reglamentaria.
Con su combinación de portabilidad, durabilidad y capacidad, los analizadores de espectro portátiles son herramientas cruciales para cualquiera que necesite mantener o solucionar problemas en sistemas de RF fuera del laboratorio. Ayudan a garantizar el tiempo de actividad de la red, reducen el tiempo de prueba y permiten tomar decisiones más rápidas y seguras sobre el terreno.
Los analizadores de espectro portátiles facilitan la localización de interferencias al ofrecer análisis de espectro en tiempo real, velocidades de barrido rápidas y funciones avanzadas de detección de señales de RF. Un analizador de espectro portátil permite a los ingenieros y técnicos de campo identificar, localizar y caracterizar señales de RF no deseadas directamente sobre el terreno.
Los analizadores de espectro portátiles modernos, como los analizadores de RF FieldFox de Keysight, también pueden integrarse con herramientas de software como el software de monitorización de espectro de Keysight (KSMS), lo que permite la grabación de señales, la geolocalización y el análisis de la ocupación espectral. Esto facilita la localización de fuentes de interferencias y la resolución eficaz de problemas de RF en entornos complejos.
Los mejores analizadores de espectro portátiles para trabajos de campo en el sector de las telecomunicaciones suelen ofrecer una amplia cobertura de frecuencias, velocidades de barrido rápidas, análisis de espectro en tiempo real y funciones avanzadas de detección de interferencias. Un analizador de espectro portátil diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones también debe ser robusto, resistente a las inclemencias meteorológicas y funcionar con batería para garantizar un funcionamiento fiable en exteriores.
Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight se utilizan ampliamente como analizadores de RF en trabajos de campo de telecomunicaciones, ya que permiten realizar pruebas de 5G NR, LTE y backhaul de microondas, así como mediciones de cables y antenas y análisis de espectro, todo ello en un único instrumento portátil. Esta combinación de rendimiento y versatilidad los convierte en la herramienta ideal para tareas de instalación, mantenimiento y resolución de problemas.
A la hora de elegir un analizador de espectro portátil para la resolución de problemas de RF, hay que tener en cuenta factores importantes como el rango de frecuencias, el rango dinámico, la velocidad de barrido y la precisión de medición. Un analizador de espectro portátil destinado al diagnóstico sobre el terreno también debe ofrecer una estructura resistente, una batería de larga duración y un rendimiento fiable en entornos difíciles.
Muchos analizadores de RF portátiles también admiten funciones adicionales, como el análisis vectorial de redes (VNA), las pruebas de cables y antenas (CAT), las mediciones de potencia y el análisis de espectro en tiempo real. La elección de un analizador de espectro portátil multifunción, como el analizador de RF FieldFox de Keysight, puede reducir la necesidad de utilizar varios instrumentos y mejorar la eficiencia durante las pruebas sobre el terreno.
Las características clave que debe tener un analizador de espectro portátil son una amplia cobertura de frecuencias, un alto rango dinámico y un bajo ruido de fase, para garantizar la precisión en las mediciones de señales de RF. Un analizador de espectro portátil de alto rendimiento también debe ofrecer velocidades de barrido rápidas o análisis de espectro en tiempo real para captar señales transitorias.
Entre las características adicionales de un analizador de RF portátil moderno se incluyen una estructura robusta y resistente a la intemperie, una batería de larga duración y funciones integradas como el análisis de redes virtual (VNA), pruebas de cables y antenas, y mediciones de potencia. Algunos analizadores de espectro portátiles también ofrecen geolocalización por GPS o GNSS para la documentación de campo. Elegir un modelo con opciones de software actualizables garantiza flexibilidad a largo plazo a medida que evolucionan los requisitos de RF.
Para las pruebas de 5G y de ondas milimétricas (mmWave), un analizador de espectro portátil debe ofrecer una cobertura de frecuencia de al menos 26,5 GHz, además de un amplio ancho de banda y una alta precisión de medición. Estas capacidades son fundamentales para analizar las señales de RF de alta frecuencia utilizadas en los despliegues de 5G NR.
Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight funcionan como analizadores avanzados de RF con una cobertura de frecuencia de hasta 54 GHz, lo que los hace idóneos para la verificación de haces 5G, las pruebas de backhaul de microondas y el análisis de interferencias. Su diseño portátil y su alto rendimiento los convierten en la opción ideal para realizar pruebas sobre el terreno en entornos inalámbricos densos.
El precio de un analizador de espectro portátil depende del rango de frecuencias, el nivel de rendimiento y las funciones de medición de RF que incluya. Los analizadores de espectro portátiles básicos se pueden adquirir a precios más bajos, mientras que los analizadores de RF avanzados, con mayor cobertura de frecuencias, análisis de espectro en tiempo real y funciones multifuncionales, se sitúan en la gama profesional de precios más elevados.
Características como la funcionalidad VNA integrada, las pruebas de cables y antenas y los rangos de frecuencia ampliados pueden influir considerablemente en el coste. Los analizadores de espectro portátiles de Keysight ofrecen configuraciones escalables para adaptarse a una amplia variedad de requisitos de pruebas de RF y presupuestos.