Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece medidores de potencia de RF en cuatro clases de capacidad: medidores de potencia media, medidores de potencia portátiles, medidores de potencia máxima y medidores de potencia con termistor.
Garantice lecturas precisas con medidores de potencia versátiles.
Explora los sensores de potencia para obtener precisión, rendimiento y portabilidad.
Análisis de tiempo y frecuencia de alta resolución
Optimice el rendimiento de las pruebas con módulos de conmutación de alta densidad.
Los medidores de potencia de Keysight se ofrecen ahora en cuatro clases de capacidad: medidores de potencia media, medidores de potencia portátiles, medidores de potencia de pico y medidores de potencia con termistor. Los medidores de potencia media incluyen la clase PM4, los medidores de potencia portátiles incluyen la clase PM1, los medidores de potencia de pico incluyen la clase PM2 y los medidores de potencia con termistor incluyen la clase PM3. Explore nuestra amplia gama de medidores de potencia de RF para pruebas y calibración, verificación del rendimiento y resolución de problemas de potencia de señales de RF en una amplia gama de sectores, incluyendo las comunicaciones inalámbricas, la industria aeroespacial y de defensa, y la fabricación de productos electrónicos y semiconductores.
Los sensores de potencia de Keysight proporcionan mediciones precisas y fiables en una amplia gama de aplicaciones, desde señales de RF de bajo nivel hasta transmisiones de alta potencia. Con tecnologías de sensores mejoradas, los sensores de diodos proporcionan una alta sensibilidad y precisión, mientras que los sensores de termopares ofrecen mediciones robustas y precisas en entornos exigentes. Los sensores de potencia media garantizan resultados repetibles, y los sensores de pico son ideales para capturar señales complejas que varían con el tiempo. Disponibles en configuraciones de sobremesa y autónomas, estos sensores ofrecen un amplio rango dinámico, un gran ancho de banda de vídeo y una cobertura de alta frecuencia, lo que permite un análisis de potencia eficiente y completo.
Los contadores de frecuencia de clase FC1 de Keysight incluyen los modelos 53210A-53230A. Ofrecen capacidades de alta resolución, precisión de medición y opciones de conectividad robustas. Los canales de microondas opcionales amplían el rango de frecuencia, mientras que las funciones matemáticas avanzadas y las capacidades de medición versátiles admiten una gran variedad de aplicaciones. Los procesos de calibración sencillos y el hardware duradero garantizan un rendimiento constante.
Los módulos de conmutación PXI de Keysight ofrecen conexiones de señal de alta velocidad, alta potencia y alta densidad con baja pérdida de inserción y baja relación de onda estacionaria (VSWR), fácil configuración y compatibilidad con software para entornos de programación comunes.
Los medidores de potencia de Keysight se ofrecen ahora en cuatro clases de capacidad: medidores de potencia media, medidores de potencia portátiles, medidores de potencia de pico y medidores de potencia con termistor. Los medidores de potencia media incluyen la clase PM4, los medidores de potencia portátiles incluyen la clase PM1, los medidores de potencia de pico incluyen la clase PM2 y los medidores de potencia con termistor incluyen la clase PM3. Explore nuestra amplia gama de medidores de potencia de RF para pruebas y calibración, verificación del rendimiento y resolución de problemas de potencia de señales de RF en una amplia gama de sectores, incluyendo las comunicaciones inalámbricas, la industria aeroespacial y de defensa, y la fabricación de productos electrónicos y semiconductores.
Los sensores de potencia de Keysight proporcionan mediciones precisas y fiables en una amplia gama de aplicaciones, desde señales de RF de bajo nivel hasta transmisiones de alta potencia. Con tecnologías de sensores mejoradas, los sensores de diodos proporcionan una alta sensibilidad y precisión, mientras que los sensores de termopares ofrecen mediciones robustas y precisas en entornos exigentes. Los sensores de potencia media garantizan resultados repetibles, y los sensores de pico son ideales para capturar señales complejas que varían con el tiempo. Disponibles en configuraciones de sobremesa y autónomas, estos sensores ofrecen un amplio rango dinámico, un gran ancho de banda de vídeo y una cobertura de alta frecuencia, lo que permite un análisis de potencia eficiente y completo.
Los contadores de frecuencia de clase FC1 de Keysight incluyen los modelos 53210A-53230A. Ofrecen capacidades de alta resolución, precisión de medición y opciones de conectividad robustas. Los canales de microondas opcionales amplían el rango de frecuencia, mientras que las funciones matemáticas avanzadas y las capacidades de medición versátiles admiten una gran variedad de aplicaciones. Los procesos de calibración sencillos y el hardware duradero garantizan un rendimiento constante.
Los módulos de conmutación PXI de Keysight ofrecen conexiones de señal de alta velocidad, alta potencia y alta densidad con baja pérdida de inserción y baja relación de onda estacionaria (VSWR), fácil configuración y compatibilidad con software para entornos de programación comunes.
Elija entre software de análisis, control o específico para aplicaciones, o accesorios como cables, sondas y kits de montaje en rack.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un medidor de potencia de RF se utiliza para medir con precisión el nivel de potencia de las señales de radiofrecuencia (RF).
Es una herramienta esencial para verificar la potencia de salida de los transmisores y garantizar el cumplimiento normativo, calibrar las rutas de señal de RF y los sistemas de prueba, y caracterizar componentes como amplificadores, filtros y antenas. La medición precisa de la potencia de RF contribuye al rendimiento general del sistema, ayuda a minimizar las interferencias y permite obtener resultados repetibles en entornos de desarrollo, producción y pruebas automatizadas.
Las soluciones de Keysight, líder en el sector de la medición de RF, ofrecen una alta precisión, un amplio rango dinámico y flujos de trabajo automatizados.
La elección del medidor de potencia de RF y del sensor adecuados depende de las características de la señal, del nivel de precisión requerido y del entorno de prueba previsto.
El tipo de señal es un factor fundamental a tener en cuenta, incluyendo si se trata de una onda continua (CW), modulada o pulsada. Los requisitos de medición también varían, como por ejemplo la necesidad de capturar la potencia media, máxima o con puerta de tiempo. Además, el contexto de la aplicación —ya sea en investigación y desarrollo, fabricación o pruebas de campo— puede influir en la solución óptima.
Por ejemplo, los sensores de potencia media son ideales para señales estables, mientras que los sensores de picos son necesarios para formatos de modulación complejos, como los que se utilizan en los sistemas 5G y de radar. Las soluciones modernas de Keysight ofrecen opciones de sensores flexibles y capacidades de automatización para garantizar mediciones precisas y repetibles.
Los sensores térmicos y los sensores de potencia de RF de diodo miden la potencia de la señal utilizando principios diferentes, lo que hace que cada uno de ellos sea adecuado para tipos específicos de aplicaciones.
Los sensores térmicos determinan la potencia media real mediante la conversión de la energía de radiofrecuencia en calor, lo que garantiza una alta precisión y trazabilidad. Se utilizan habitualmente en calibraciones y en aplicaciones en las que la precisión de la medición es fundamental.
Por su parte, los sensores de diodos utilizan diodos semiconductores para detectar la amplitud de la señal. Ofrecen tiempos de respuesta rápidos y una alta sensibilidad, lo que los hace ideales para medir señales de bajo nivel y formas de onda complejas o moduladas.
Mientras que los sensores térmicos destacan por su precisión, los sensores de diodo ofrecen velocidad y sensibilidad. Muchas soluciones de Keysight incorporan ambas tecnologías para dar respuesta a una amplia gama de necesidades de medición de RF.
Las especificaciones clave desempeñan un papel importante a la hora de determinar la precisión y la idoneidad de un medidor de potencia de RF para una aplicación determinada.
Entre los parámetros importantes se incluyen el rango de frecuencias, que debe abarcar por completo las señales que se miden, y el rango dinámico, que define el intervalo de niveles de potencia medibles. La precisión y la incertidumbre de la medición son fundamentales para garantizar la fiabilidad de los resultados, mientras que la compatibilidad y la intercambiabilidad de los sensores aportan flexibilidad en diferentes configuraciones. La velocidad de medición y la compatibilidad con la automatización también son importantes, especialmente en entornos de alto rendimiento.
La selección de las especificaciones adecuadas garantiza la fiabilidad de las mediciones, facilita el cumplimiento de los requisitos normativos y mejora la eficiencia de los sistemas de pruebas automatizadas.
Las mediciones de potencia media, potencia máxima y potencia de pulso describen diferentes aspectos del comportamiento de la señal de radiofrecuencia y se utilizan en distintos contextos de aplicación.
La potencia media representa la potencia media a lo largo del tiempo y se utiliza habitualmente para señales en régimen estacionario y ensayos de conformidad. La potencia máxima se refiere a la potencia instantánea máxima de una señal y es especialmente importante para señales moduladas con altos factores de cresta. La potencia de pulso mide la potencia dentro de un intervalo de pulso definido y se utiliza ampliamente en radares, sistemas de comunicación por pulsos y aplicaciones aeroespaciales.
Comprender estas diferencias es fundamental para caracterizar con precisión las señales y garantizar el correcto funcionamiento del sistema en los entornos de radiofrecuencia actuales.
Una medición precisa de la potencia de RF depende de una configuración adecuada y de una calibración minuciosa del instrumento y del sensor.
Una configuración típica consiste en conectar el sensor de potencia de RF adecuado, garantizar una adaptación de impedancia correcta —normalmente de 50 ohmios— y minimizar las pérdidas en los cables y las reflexiones que podrían afectar a la precisión de la medición.
La calibración consiste en realizar rutinas de puesta a cero y calibración interna, aplicar factores de calibración específicos para cada sensor y utilizar patrones trazables cuando sea necesario. Estos pasos ayudan a reducir la incertidumbre de la medición y garantizan la coherencia de los resultados.
Las funciones de calibración automatizada de las soluciones de Keysight mejoran aún más la repetibilidad y la eficiencia tanto en entornos de prueba manuales como automatizados.
Los errores de medición pueden afectar significativamente a la precisión de la potencia de RF si no se identifican y gestionan adecuadamente.
Entre las fuentes habituales de error se incluyen los desajustes de impedancia y las reflexiones, las pérdidas en los cables y conectores, la deriva en la calibración de los sensores, las variaciones de temperatura y el ruido de los instrumentos o un rango dinámico limitado. Cada uno de estos factores puede introducir incertidumbre en la medición si no se aborda adecuadamente.
Para minimizar los errores, es importante utilizar sensores y cables calibrados y de alta calidad, realizar calibraciones y puestas a cero periódicas, y mantener unas condiciones ambientales estables. La aplicación de técnicas de medición adecuadas, incluido el cálculo de promedios cuando sea pertinente, puede mejorar aún más la precisión y la consistencia.
Reducir estas fuentes de error mejora la fiabilidad de las mediciones, favorece el cumplimiento normativo y garantiza la coherencia de los resultados en todos los sistemas de ensayo.
Los medidores y sensores de potencia de RF pueden integrarse fácilmente en sistemas de ensayo automatizados, lo que los hace idóneos para los entornos de medición modernos.
Admiten el control remoto a través de interfaces estándar como USB, LAN y GPIB, lo que permite una comunicación fluida con plataformas automatizadas. Esta capacidad permite realizar pruebas de alto rendimiento en entornos de fabricación, así como flujos de trabajo automatizados de calibración y validación.
La automatización mejora la velocidad de medición, la repetibilidad y la escalabilidad. Las soluciones de Keysight están diseñadas para integrarse fácilmente en sistemas de pruebas automatizados, lo que permite realizar pruebas de RF de forma eficiente y fiable.