Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones de prueba de baterías EV de Keysight ofrecen una plataforma precisa para evaluar las baterías de los vehículos eléctricos en todos los niveles, desde celdas individuales hasta paquetes completos. Estas soluciones se distinguen por sus capacidades de energía regenerativa de alta eficiencia, que reducen significativamente los costos operativos al devolver energía a la red durante la descarga. Junto con un potente software para el almacenamiento de energía y las operaciones de laboratorio, Keysight proporciona un control preciso sobre las secuencias de prueba, la gestión de datos y las técnicas de caracterización avanzadas. Estas capacidades son cruciales para los ingenieros automotrices a fin de garantizar la seguridad, el rendimiento, la eficiencia y la longevidad de las baterías de vehículos eléctricos, lo que repercute directamente en el desarrollo acelerado y el despliegue fiable de los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía estacionarios y el ecosistema más amplio de la movilidad eléctrica. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Pruebe celdas de batería individuales, módulos y paquetes de baterías completos para obtener una caracterización detallada en cada etapa del desarrollo, garantizando la calidad y el rendimiento a todas las escalas.
Diseñado con capacidades regenerativas, que a menudo superan el 90 % de recuperación de energía, de modo que la energía de la batería durante los ciclos de descarga se devuelve a la red en lugar de disiparse en forma de calor.
Defina, controle y supervise secuencias de pruebas complejas, incluyendo pruebas de rendimiento, funcionales, de envejecimiento y ambientales, con conformidad integrada con los estándares industriales globales.
Admite espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en múltiples canales para caracterizar la impedancia de una celda en un rango de frecuencias, lo que ayuda a identificar posibles problemas o mecanismos de degradación.
Battery Types
Module, Pack, Cell, CellModulePack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A to >10 MW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out
Mains voltage
48 VDC to 480 VAC
SL1007A
El Keysight SL1007A es un sistema de pruebas con hasta 64 canales. Rango de tensión: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A.
El sistema de prueba de baterías SL1007A Scienlab – Cell Level le permite probar con precisión y productividad las celdas de batería para aplicaciones automotrices e industriales. La fuente de alimentación bidireccional carga y descarga las celdas sometidas a prueba con una eficiencia muy alta.
SL1001A
El sistema de prueba de baterías SL1001A de Scienlab le ayuda a emular el sumidero y la fuente para módulos de baterías para aplicaciones automovilísticas e industriales. ¡Más información!
El sistema de prueba de baterías Scienlab SL1001A para nivel de módulo es una plataforma de prueba que proporciona una configuración completa con capacidades de prueba únicas para validar el rendimiento de los módulos para diferentes aplicaciones. Construido como una fuente y sumidero regenerativo bidireccional, realiza las pruebas con la máxima eficiencia.
SL1740A
El SL1740A proporciona sumidero y fuente con 1000 a 1500 V, 300 a 900 A y 300 kW.
El sistema de pruebas de baterías Scienlab SL1700A de Keysight —serie «Pack Level»— permite emular de forma realista el entorno de la futura aplicación del paquete de baterías, con el fin de someter a pruebas exhaustivas los paquetes de baterías de alta potencia y mejorar sus funciones y seguridad. La creciente demanda de movilidad eléctrica aumenta la necesidad de contar con amplios laboratorios de pruebas de baterías para el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos. Keysight ha desarrollado la serie SL1700A para acelerar el desarrollo y la validación de las baterías. Ofrece un rango de tensión de hasta 1500 V y opciones de potencia entre 100 y 300 kW, incluido un paquete de rendimiento (Performance Bundle) para aumentar la potencia hasta los 300 kW. La nueva tecnología de alto voltaje de SiC (carburo de silicio) proporciona una alta eficiencia energética en un espacio reducido y ayuda a minimizar los costes operativos.
SL1770A
La solución de pruebas SL1770A ofrece un concepto de alimentación centralizada revolucionario para grandes laboratorios de pruebas de paquetes de baterías que suministran una potencia superior a 10 MW.
La tecnología de los vehículos eléctricos está evolucionando, y la capacidad de las baterías, la potencia y las intensidades de corriente necesarias para someterlas a ensayo no dejan de aumentar. Se necesita un nuevo enfoque, ya que los laboratorios de ensayo de baterías para vehículos eléctricos se enfrentan cada vez más a:
La solución de gestión de la asignación de potencia de Scienlab da respuesta a estos retos mediante una arquitectura de asignación de potencia centralizada, fiable y altamente escalable, diseñada para entornos de prueba modernos de alta intensidad.
Una arquitectura más inteligente para laboratorios de pruebas de alta potencia
El núcleo de la solución es un conjunto de unidades de energía regenerativa que forman un fondo común. Las unidades de energía regenerativa permiten asignar y suministrar energía en incrementos de 100 kW, lo que garantiza que cada banco de pruebas reciba exactamente la potencia que necesita.
La potencia asignada se gestiona en cada banco de pruebas mediante una unidad de control que se encarga de las conexiones eléctricas y las mediciones, la automatización del banco de pruebas y el control de seguridad, además de garantizar una integración perfecta con el sistema central de gestión de la energía.
Una vez finalizada una prueba o una fase de la prueba, la potencia queda liberada de nuevo y puede reasignarse. Esto permite reducir la potencia total instalada y garantiza una carga de red manejable.
Capacidades clave
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las pruebas de baterías para vehículos eléctricos, aunque son cruciales para el éxito de estos, plantean una serie de retos únicos debido a la naturaleza compleja y de alta energía de la tecnología. Superar estos retos a menudo implica aprovechar herramientas de simulación avanzadas (como emuladores de baterías), desarrollar una automatización sofisticada de las pruebas, invertir en una infraestructura de seguridad robusta y fomentar la experiencia interdisciplinaria. Los retos de las pruebas de baterías abarcan los ámbitos técnico, de seguridad, logístico y económico. Entre ellos se incluyen los siguientes:
Keysight ofrece un conjunto completo de soluciones de prueba de baterías para vehículos eléctricos diseñadas para abordar todo el ciclo de vida del desarrollo de baterías, desde celdas individuales hasta paquetes de baterías completos y sus sistemas de gestión de baterías (BMS) correspondientes. Las soluciones de prueba de baterías de Keysight proporcionan un enfoque holístico para la validación de baterías, que abarca todo el espectro, desde la caracterización eléctrica básica hasta la integración compleja a nivel de sistema y las pruebas de seguridad, todo ello respaldado por un potente software para la automatización y la gestión de datos. A continuación se detallan los tipos de pruebas que las soluciones de prueba de baterías para vehículos eléctricos de Keysight pueden realizar a nivel de célula, módulo y paquete:
Los avances en las capacidades y tecnologías de las baterías ponen de relieve el papel fundamental que desempeñan las pruebas exhaustivas para garantizar la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los vehículos eléctricos a medida que la industria sigue creciendo.