Analizadores de componentes de ondas luminosas

Información detallada sobre los parámetros S de alta frecuencia para dispositivos ópticos de última generación

Los analizadores de componentes de onda luminosa (LCA) de Keysight realizan mediciones calibradas de parámetros S para caracterizar componentes ópticos y fotónicos. Estas soluciones combinan analizadores de redes vectoriales de gran ancho de banda con convertidores ópticos para medir la respuesta dependiente de la frecuencia en dispositivos ópticos, lo que permite obtener información más detallada durante la validación del rendimiento. Los LCA eliminan la necesidad de calibración manual y proporcionan resultados estables y repetibles a pesar de las variaciones de temperatura, longitud de onda y polarización. Seleccione el LCA que necesite en función del tipo, la frecuencia máxima y el modo de fibra que requiera para validar sus moduladores, circuitos integrados fotónicos (PIC) y otros componentes ópticos de última generación. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.

Calibración trazable

Elimine la calibración óptica manual con herramientas calibradas según los estándares de la industria para obtener una mayor precisión en la medición de los parámetros S.

Caracterización de alta frecuencia

Admite mediciones electroópticas de hasta 110 GHz, fundamentales para capturar el comportamiento de los dispositivos de alta velocidad en diseños de 1,6 T.

Integración VNA

Basado en una plataforma de analizador de redes vectoriales (VNA) de Keysight para una configuración sencilla y una interfaz de usuario compartida para casos de uso tanto eléctricos como ópticos.

Soporte pasivo y activo

Diseñado para caracterizar componentes pasivos y activos, como moduladores ópticos y circuitos integrados fotónicos, y satisfacer diversas necesidades de prueba.

imagen_del_producto
  • Type

    Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector

  • Maximum frequency

    67 GHz to 220 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode, Single-mode and multimode

Preguntas más frecuentes