U8972A

Plataformas de pruebas funcionales versátiles para la validación al final de la línea de producción.

Los sistemas de prueba funcional de Keysight ofrecen una solución modular y flexible para probar ensamblajes electrónicos complejos. Con medición de precisión, conmutación de alta densidad, suministro de energía configurable y adquisición de señal sincronizada, el sistema admite una amplia gama de aplicaciones analógicas, digitales y de señal mixta. La automatización integrada y el monitoreo en tiempo real optimizan el desarrollo de pruebas y mejoran la cobertura, lo que lo hace ideal para validar dispositivos como ECU automotrices, controladores industriales y placas integradas. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.

Plataforma de pruebas escalable y modular

Configure, amplíe y actualice fácilmente su configuración de pruebas con instrumentos modulares y conmutación, que admiten diversas necesidades de pruebas y diseños de productos en evolución.

Mediciones sincronizadas multidominio

Capture señales analógicas, digitales y de potencia simultáneamente con precisión alineada en el tiempo, lo cual es crucial para validar el comportamiento funcional en sistemas complejos.

Conmutación de alta densidad

Enrute múltiples señales de manera eficiente utilizando módulos de conmutación avanzados, lo que permite una secuenciación rápida de las pruebas y reduce la complejidad de los accesorios en entornos de alto rendimiento.

Control y secuenciación automatizados de pruebas

Simplifique la ejecución de pruebas con un software integrado que automatiza secuencias, registra datos y permite procedimientos de prueba repetibles y fiables en todas las unidades y lotes.

imagen_del_producto
  • Form factor

    Complete test system - compact, Software, Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - PXI modular, Complete test system - Mac panel interface

  • Type

    Functional Test System, Test Executive Software, Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE

  • Platform

    Modular / LAN, Windows 32 bit, VERSA Module Eurocard (VME), LAN, PXI and VME, PXI

Preguntas más frecuentes