Sistema ATE clase NS4 Fuente de alimentación de CC, 80 V, 250 A, 10 kW, 400/480 VCA, regenerativa

El sistema de alimentación regenerativa RP7945A de Keysight es una fuente de alimentación de CC regenerativa bidireccional de salida única con funciones de seguridad altamente integradas que protegen tanto a su personal como al dispositivo sometido a prueba.

imagen_del_producto
  • Maximum current per output

    250 A

  • Maximum power

    10 kW

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    24 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    0.075 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 400/480 VAC

  • Maximum current (nominal)

    250 A

  • Maximum power (nominal)

    20 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Valores nominales de salida: 80 V, ±250 A, 10 kW
  • Funciona en modo de dos cuadrantes como fuente de alimentación y carga electrónica regenerativa.
  • Maximice el rendimiento con una velocidad de salida rápida y un tiempo de procesamiento de comandos inferior a un milisegundo.
  • Cree hasta 200 kW de potencia o carga mediante una sencilla conexión en paralelo.
  • Reduzca los costes de refrigeración y electricidad con un diseño ecológico y regenerativo.
  • Ahorre valioso espacio en rack con un tamaño compacto de 3U de altura.
  • Parte de las soluciones de prueba para convertidores de potencia HEV/EV de Keysight.

El sistema de alimentación regenerativa RP7945A de Keysight es una fuente de alimentación de CC regenerativa bidireccional de salida única con funciones de seguridad altamente integradas que protegen tanto a su personal como al dispositivo sometido a prueba. La capacidad regenerativa permite que la energía que se consume normalmente se devuelva a la red de forma limpia, lo que ahorra costes asociados al consumo de energía y la refrigeración.

Además, al integrar la funcionalidad de fuente y carga sin interrupciones en un paquete compacto de 3U de altura, no solo ahorra energía, sino también espacio en el suelo y tiempo de integración. El RP7945A ofrece el sistema de alimentación regenerativa más rápido, preciso e integrado.

El RP7945A forma parte de las soluciones de prueba de convertidores de potencia para vehículos eléctricos híbridos y eléctricos (HEV/EV) de Keysight, que le permiten implementar con confianza soluciones de alta tensión y alta potencia para satisfacer las demandas aceleradas y de rápido crecimiento del mercado de los HEV/EV.

Preguntas frecuentes