Sistema de grabación y reproducción GSS6450

El GSS6450 captura señales GNSS, de telefonía móvil y de radiofrecuencia de banda ancha del mundo real a través de tres puertos independientes para ofrecer una reproducción de alta fidelidad y repetible en el laboratorio.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz

  • Supported standards

    Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Los sistemas de grabación y reproducción de RF Keysight GSS6450 —anteriormente disponibles a través de la gama de productos de tecnología de posicionamiento de Spirent— capturan señales reales de sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), redes móviles y RF de banda ancha, lo que permite realizar pruebas de laboratorio repetibles y de alta fidelidad.
El GSS6450 captura señales de radiofrecuencia del mundo real a través de tres puertos independientes y las reproduce en el laboratorio con un amplio rango dinámico, un ancho de banda amplio y una referencia de frecuencia estable, lo que permite realizar pruebas repetibles y de alta fidelidad para aplicaciones de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT).
 
Grabación y reproducción
  • Registra en tres puertos de RF independientes que cubren las bandas GNSS L1/L2/L5/B3/E6, Wi-Fi y LTE/celulares
  • Mantener una alta estabilidad de frecuencia durante la grabación y la reproducción mediante un oscilador termostabilizado
  • Reproducir grabaciones antiguas para realizar pruebas de regresión y comparativas

 

Automoción e integración
  • Conecta dos interfaces CAN de alta velocidad y CAN FD para flujos de trabajo de desarrollo automovilístico
  • Importar diagramas de antena definidos por el usuario y datos de dinámica del vehículo
 
Configuración y portabilidad
  • Reconfigura el sistema entre ejecuciones mediante licencias por clave de funciones y opciones actualizables in situ
  • Controla la unidad a través de la pantalla táctil, Wi-Fi, el servidor web o la automatización mediante scripts
  • Pesa 2,2 kg y tiene un diseño compacto, lo que lo hace ideal para la recogida de muestras sobre el terreno

Preguntas frecuentes