SimIQ

SimIQ permite la captura y reproducción de datos I/Q para realizar pruebas con formas de onda personalizadas cuando se utiliza junto con un simulador de Keysight.

imagen_del_producto
  • Compatible hardware

    PNT X, GSS7000

  • Use cases

    Baseband I/Q Data Generation, Replay

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

SimIQ permite a los simuladores GSS7000 y PNT X GNSS de Keysight capturar, reproducir y compartir archivos de datos I/Q sin necesidad de hardware adicional, lo que permite a los equipos probar los algoritmos de los receptores en una fase más temprana del ciclo de desarrollo.

  • Validar receptores de software GNSS mediante la inyección de datos I/Q generados, eliminando las limitaciones de tiempo real de RF y permitiendo la simulación en paralelo a gran escala
  • Probar los modelos de algoritmos del receptor antes de que se disponga del hardware real y, a continuación, reutilizar los mismos escenarios I/Q para validar la parte frontal del hardware
  • Generar señales de salida de radiofrecuencia, incluyendo señales GNSS, formas de onda personalizadas, ruido personalizado y eventos de interferencia o bloqueo, para hacer frente a las vulnerabilidades emergentes del GNSS
  • Reproduzca archivos de datos I/Q confidenciales en el mismo hardware que se utiliza para las pruebas de señales civiles, lo que permite gestionar flujos de trabajo de señales y códigos clasificados con menos riesgos de seguridad
  • Comparte archivos I/Q con equipos de todo el mundo para garantizar una reproducción coherente y reproducible en todas las fases del ciclo de desarrollo

Preguntas frecuentes