Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El analizador de doble pulso PD1550A / analizador avanzado de dispositivos de potencia ofrece mediciones fiables y repetibles de pruebas de doble pulso de banda ancha.
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
8
Supported measurements
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1500
Maximum output current
3000 A
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Como solución de medición lista para usar, el PD1550A ofrece mediciones fiables y repetibles de módulos de potencia semiconductores de banda ancha. La plataforma garantiza la seguridad del usuario y la protección del hardware de medición del sistema. La capacidad de garantizar resultados repetibles y fiables en las pruebas de doble pulso (DPT) se basa en los más de 80 años de experiencia de Keysight en la ciencia de la medición. Con la experiencia adquirida al trabajar en estrecha colaboración con los clientes y las organizaciones de normalización con el PD1500A, Keysight ahora ayuda a los clientes a superar los retos de la caracterización dinámica de los módulos de potencia WBG. Algunos ejemplos son las innovaciones en pruebas de alta frecuencia (rango de gigahercios), baja fuga (rango de femtoamperios) y potencia pulsada (corriente de 1500 A, resolución de 10 μs). Como resultado, Keysight se encuentra en una posición única para ayudarle a superar los retos de la caracterización dinámica de semiconductores de potencia.
El PD1550A incluye técnicas de medición avanzadas estándar, como compensación de sonda, ajuste de offset, corrección de desviación y rechazo de ruido en modo común. Estas técnicas se utilizan dentro de una topología y un diseño de medición innovadores. Se ha desarrollado específicamente para este sistema una rutina de calibración semiautomática (AutoCal) que corrige los errores de ganancia y offset del sistema. El sistema también utiliza técnicas de desincrustación para compensar los parásitos inductivos en la derivación de corriente. La tecnología True Pulse Isolate Probe para mediciones precisas de Vgs en el lado alto y la tecnología de contacto sin soldadura permiten realizar mediciones repetibles y fiables sin tener que soldar grandes almohadillas de contacto.
El Consejo Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos (JEDEC) es líder mundial en el desarrollo de estándares abiertos y publicaciones para la industria microelectrónica. Los comités de JEDEC proporcionan liderazgo industrial en el desarrollo de estándares para una amplia gama de tecnologías.
Comité JEDEC: JC-70 Semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha
Las normas JEDEC reconocieron la necesidad de proporcionar normas WBG para la industria de semiconductores de potencia. En septiembre de 2017, se formó el comité JC70 de semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha para GaN JC70.1 y SiC JC-70.2. Cada sección cuenta con tres grupos de trabajo que se centran en los procedimientos de fiabilidad y cualificación, los elementos y parámetros de las hojas de datos, y los métodos de prueba y caracterización.
Keysight participa activamente en el desarrollo de estas normas.
A medida que JEDEC continúa definiendo las pruebas dinámicas de los dispositivos WBG, están empezando a surgir algunas pruebas estandarizadas. El PD1500A DPT de Keysight determina estos parámetros clave de rendimiento:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.