Frecuencia mínima de 100 kHz, frecuencia máxima de 32 GHz, 4 puertos

Analizador de redes vectorial (VNA) compacto y sin interfaz. El VNA flexible de cuatro puertos reduce drásticamente el tamaño de la prueba. Hasta 32 GHz.

imagen_del_producto
  • Number of built-in ports

    4

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Configuraciones principales

Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.

P5026B de 4 puertos
P5026B de 4 puertos

Modelo:

P5026B

Cantidad

Opciones

1

Analizador de redes vectoriales, de 100 kHz a 32 GHz, con interfaz Thunderbolt 3 | Asistencia técnica KeysightCare Assured durante el primer año | Incluido: manual básico sobre el funcionamiento y los fundamentos del instrumento. | Devolución a la garantía de Keysight: 1 año.

1

de 4 puertos, de 100 kHz a 32 GHz

Destacados

Lleve este VNA compacto y de alto rendimiento con una sola mano.

  • de 4 puertos, de 100 kHz a 32 GHz
  • Añadir una segunda fuente opcional (Opción 402)
  • Mejora el rendimiento con la rápida interfaz Thunderbolt 3.
  • Elija entre una amplia gama de aplicaciones de medición para obtener una visión más detallada de las pruebas de sus componentes.
  • Comparte el VNA portátil con otros equipos y ubicaciones.
  • Amplíe el número de puertos de prueba conectando en cascada dos VNA para realizar mediciones calibradas multipuerto.
  • Mida con la misma interfaz gráfica de usuario, los mismos comandos SCPI y la misma ciencia de medición que los VNA de alto rendimiento y confianza de Keysight.
  • Calibre rápidamente con los módulos de calibración electrónica (ECal) de Keysight.
  • Actualice su hardware con software de alto rendimiento.
  • Mantenga su instrumento actualizado con el software de activación VNA.

Preguntas frecuentes