Analizador vectorial de redes USB de la serie XN4, frecuencia mínima de 9 kHz, frecuencia máxima de 14 GHz, 4 o 6 puertos

Analizador de redes vectorial (VNA) compacto y sin panel frontal. Este VNA flexible de 4 o 6 puertos reduce considerablemente el tamaño de la configuración de prueba. Hasta 14 GHz.

imagen_del_producto
  • Number of built-in ports

    4, 6

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Configuraciones principales

Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.

Analizador vectorial de redes USB P5023B de la serie XN4, de 4 o 6 puertos
Analizador vectorial de redes USB P5023B de la serie XN4, de 4 o 6 puertos

Modelo:

P5023B

Cantidad

Opciones

1

Analizador de redes vectorial, de 9 kHz a 14 GHz, con interfaz Thunderbolt 3 | Asistencia KeysightCare Assured durante el primer año | Incluye: guía de introducción a los fundamentos y el funcionamiento del instrumento. | Garantía de Keysight: 1 año.

1

de 4 puertos, de 9 kHz a 14 GHz

1

de 4 puertos, de 9 kHz a 14 GHz

1

de 4 puertos, de 9 kHz a 14 GHz

Destacados

Lleve este VNA compacto y de alto rendimiento con una sola mano.

  • De 4 o 6 puertos, de 9 kHz a 14 GHz
  • Mejora el rendimiento con la rápida interfaz Thunderbolt 3.
  • Añada una segunda fuente opcional en los modelos de 4 puertos (Opción 402)
  • Elija entre una amplia gama de aplicaciones de medición para obtener una visión más detallada de las pruebas de sus componentes.
  • Comparte el VNA portátil con otros equipos y ubicaciones.
  • Amplíe el número de puertos de prueba conectando en cascada dos VNA para realizar mediciones calibradas multipuerto.
  • Mida con la misma interfaz gráfica de usuario, los mismos comandos SCPI y la misma ciencia de medición que los VNA de alto rendimiento y confianza de Keysight.
  • Calibre rápidamente con los módulos de calibración electrónica (ECal) de Keysight.
  • Actualice su hardware con software de alto rendimiento.
  • Mantenga su instrumento actualizado con el software de activación VNA.

Preguntas frecuentes