Medidor de potencia clase PM3, termistor

El medidor de potencia con termistor N432A es un medidor de potencia automático y con autoequilibrado para uso con sensores de montaje con termistor con compensación de temperatura. El N432A sustituye al antiguo medidor de potencia analógico 432A, con un rendimiento y unas características mejoradas.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

  • Number of channels

    1

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Rango de frecuencia: 100 kHz a 18 GHz (dependiendo del sensor)
  • Rango dinámico: -30 a +10 dBm
  • Alta precisión (≤ 0,1 % ± 0,5 uW), excelente para la calibración de transferencia de 1 mW (con 478A-H75/H76)
  • El ADC integrado de 6,5 dígitos elimina la necesidad de un multímetro digital externo.
  • Resistencia del puente seleccionable (100/200/300/400 Ω)
  • Flexibilidad de interfaz remota (GPIB, USB, LXI-C)
  • Pantalla LCD digital en color

El Keysight N432A es el sustituto del medidor de potencia analógico con termistor 432A de Keysight. Este medidor de potencia RF promedio de un solo canal funciona con los soportes para termistores Keysight 8478B y 478A, lo que lo hace ideal para aplicaciones que exigen una alta precisión de medición, especialmente en laboratorios de metrología y calibración.

El N432A mejorado cuenta con una pantalla LCD digital en color y una interfaz de panel frontal fácil de usar. Su tabla de factores de calibración integrada ofrece un método más cómodo y preciso para almacenar los factores de calibración, sustituyendo el proceso manual de girar el mando del 432A. El N432A es compatible con LXI y totalmente programable a través de interfaces GPIB, USB y LAN.