Analizador de redes vectoriales PXIe, de 100 kHz a 44 GHz

VNA completo de 2 puertos en un módulo PXI con aplicaciones flexibles

imagen_del_producto
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    2 ms

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Output power

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Applications

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Components

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    100 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Bundles

  • Type

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.