Fuente de alimentación trifásica CA clase NC5, 320 Vrms, 12000 VA, 5000 Hz

Fuente de alimentación trifásica CA/CC AC6912H, 320 V rms, 12 kVA de potencia de salida, hasta 5 kHz, para aplicaciones profesionales de pruebas de potencia.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • DC Power

    12 kW

  • Maximum power

    12000 VA

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    160 A

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Las fuentes de alimentación trifásicas de la serie AC6900 de Keysight proporcionan una solución completa de alimentación de CA y CC al combinar las capacidades de un multímetro, un analizador de armónicos y un analizador de potencia en un solo instrumento.

Salida

  • Elección de conexiones de uno, dos y tres cables.
  • Modo CA, CC o CA más CC
  • Tensión CA máxima a 320 Vrms 
  • tensión continua máxima a 452 V
  • frecuencia de hasta 5 kHz

Pruebas integradas

  • perturbación de la línea eléctrica
  • secuenciación de salida
  • análisis armónico
  • Generación de formas de onda integrada

Protección

  • protección contra corriente, sobretensión y subtensión
  • Programación de inhibición de salida
  • Función de arranque/parada suave
  • control analógico y digital
  • LAN (núcleo LXI), USB y GPIB opcional

Preguntas frecuentes