Módulo de carga Fusion PerfectStorm 40GE de 2 puertos QSFP+

El módulo de carga de fusión Keysight PerfectStorm 40GE de 2 puertos QSFP+ (PS40GE2NG) es compatible con 40GE y 10GE.

imagen_del_producto
  • Software compatibility

    IxLoad, BreakingPoint

  • Form factor

    Load Module

  • Includes Transceivers

    No

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    40GE, 10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

La solución de software Keysight PerfectStorm ofrece una plataforma unificada para pruebas de aplicaciones y seguridad, compatible con los programas Keysight BreakingPoint y Keysight IxLoad. El software simula tráfico realista a gran escala y utiliza aceleración basada en hardware para la capa de sockets seguros (SSL) y la seguridad del protocolo de Internet (IPsec). 
 
En un entorno multiusuario, aprovecha un modelo de propiedad de usuario por puerto y admite la agregación de recursos. PerfectStorm también cuenta con interfaces 40GE quad small form-factor pluggable plus (QSFP+) con cuatro veces 10GE small form-factor pluggable plus (SFP+) por puerto a través de cables de salida.
 
PerfectStorm puede ayudarte a:
  • Evaluar los dispositivos de seguridad de última generación y comparar el rendimiento de la red.
  • Evaluar la infraestructura de almacenamiento y reforzar las redes móviles.
  • Implementar cibercampos y formación.
  • Ajustar los sistemas y las políticas, mitigar los riesgos informáticos y optimizar los centros de datos virtualizados.
  • Implementar servicios multijugador.

Preguntas frecuentes