Dispositivo PerfectStorm ONE 10GE / 1GE de 8 puertos SFP+ (PS10GE8)

El Keysight PerfectStorm ONE incluye un dispositivo SFP+ de ocho puertos 10GE (PS10GE8).

imagen_del_producto
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    N/A

  • Interface

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    8

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Utilice Keysight PerfectStorm ONE para realizar pruebas de seguridad para aplicaciones a escala empresarial en cualquier lugar y en cualquier momento. Le permite maximizar sus inversiones en dispositivos de seguridad y consolidar sus centros de datos con pruebas de concepto (POC). Úselo para hacer lo siguiente:
  • Establecer un laboratorio POC escalable y transportable para evaluaciones de clientes utilizando escenarios de tráfico personalizados.
  • Utilice la arquitectura unificada para dar soporte a las aplicaciones Keysight BreakingPoint e IxLoad.
  • Realice actualizaciones de licencias de software para habilitar un rendimiento asequible de 4 Gbps con una fácil expansión para necesidades futuras de hasta 80 Gbps.
  • Alcance altos niveles de rendimiento gracias a su diseño compacto y a sus reducidos requisitos de alimentación.
  • Utilice la aceleración basada en hardware para Secure Sockets Layer y la seguridad del protocolo de Internet.