1 GHz, 4 canales analógicos, montable en rack de 1U con sincronización entre múltiples osciloscopios

El osciloscopio de perfil bajo XR3L4A cuenta con un convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits, 4 canales analógicos, una memoria de 100 Mpts y una frecuencia de actualización de 1.300.000 wfms/seg, todo ello en un formato montable en rack de 1U.

imagen_del_producto
  • Brands included

    XR3 Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Maximum sample rate

    3.2 GSa/s

  • Maximum memory depth

    100 Mpts

  • ADC resolution

    14 bits

  • Display size

    3.12 inch

  • Multi-scope synchronization

    Yes

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Disfruta de anchos de banda de entre 200 MHz y 1 GHz con cuatro canales analógicos y 16 digitales.
  • Aumente la resolución vertical cuatro veces con el convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits en comparación con un ADC de 12 bits.
  • Detecta señales más débiles con un convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits y un ruido de fondo de 50 µVRMS.
  • Aísla las señales en cuestión de segundos gracias a la activación por zona en tiempo real.
  • Vea más detalles de la señal con una frecuencia de actualización sin concesiones de 1,3 M de forma de onda por segundo.
  • Captura más datos con una memoria de hasta 100 Mpts.
  • Disfrute de una interfaz de usuario totalmente nueva con funciones avanzadas, como cuadrículas divididas y opciones de limitación del ancho de banda.
  • Amplíe sus capacidades de medición con una capacidad de actualización completa; añada ancho de banda, actualizaciones del sistema y software de aplicaciones avanzadas en cualquier momento.

Qué incluye:

  • Osciloscopios Keysight de la serie InfiniiVision XR3 con cuatro canales analógicos.
  • Detector de fallos.
  • Análisis de respuesta en frecuencia (FRA).
  • Activación de zonas en tiempo real con más de 1,3 millones de activaciones por segundo.
  • Memoria segmentada con 256k segmentos.
  • Cinco contadores independientes de 12 dígitos.
  • Cuatro voltímetros digitales (DVM) de 4,5 dígitos.
  • Memoria segmentada con 256k segmentos.
  • Licencia MSO (compatible con los cables MSO de la serie X de los modelos XR3, 3000A, T, G y 4000A, G).
  • Pruebas de mascarillas.
  • Histogramas de formas de onda y de mediciones, y Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Preguntas frecuentes