Emulación y modelado de redes EXata para redes multidominio

Descubra cómo el software de emulación de redes EXata respalda el diseño, las pruebas, el análisis y la ciberresiliencia de las comunicaciones y redes multidominio en el campo de batalla.

imagen_del_producto
  • Type

    Model Library

  • Library

    MultiDomain Networks

  • Form factor

    Software

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Gemelos digitales en red para dar soporte a todos los ámbitos de la defensa

Aproveche todo el potencial de la emulación de redes con EXata JNE para diseñar, probar, analizar y evaluar las comunicaciones tácticas en el campo de batalla y la ciberresiliencia de las redes. El personal militar y los contratistas de defensa pueden planificar de forma rápida y rentable arquitecturas de red para el campo de batalla y escenarios de misión en un entorno de modelado y simulación multidominio LVC de alta fidelidad.

Ideal para operaciones de planificación, pruebas y entrenamiento militar, ya que permite simular redes de comunicaciones militares a gran escala en diversas condiciones. Al conectar radios físicas con múltiples radios simuladas a través de EXata JNE, se simulan de forma realista grandes redes de radio tácticas compuestas por componentes físicos y simulados. EXata JNE ejecuta simulaciones precisas de comunicaciones en el campo de batalla en todos los ámbitos: terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético.

Preguntas frecuentes