para pruebas multipuerto de 5G

El S9108A es un sistema transceptor sin señalización de ocho puertos para probar equipos y componentes de estaciones base 5G FR1, con bloqueador y puerto HD MIMO habilitado.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Wireless standard

    FR1

  • Maximum bandwidth

    600 MHz

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Aplicaciones

  • Utilice esta solución para realizar pruebas de gran volumen en equipos de red 5G FR1.
  • Prueba de sistemas transceptores de estaciones base 5G New Radio (NR).
    Validar y probar componentes 5G NR, incluyendo cabezales de radio remotos (RRH), unidades distribuidas (DU), conjuntos de antenas activas, amplificadores y chipsets.
  • Realice mediciones de potencia, máscara de emisión espectral (SEM), relación de fuga entre canales adyacentes (ACLR), magnitud del vector de error (EVM) y otras mediciones con el software de aplicación de medición Keysight Y9085EM0E 5G NR.

Beneficios

  • Disfrute de un menor coste de las pruebas y un alto rendimiento de las mismas en un espacio reducido en comparación con un instrumento de sobremesa.
  • Descubra la eficacia de la producción utilizando un sistema de ocho puertos para conectarse al dispositivo bajo prueba (DUT).
  • Minimice el tiempo de desarrollo de pruebas reutilizando el código existente de otras soluciones sin señalización de Keysight E6681A, S9110A y S9101A.

Funcionalidad

  • Obtenga hasta 600 MHz de ancho de banda para la generación y el análisis de señales 5G NR (3GPP Release 15 y superior) en FR1 (380 MHz a 6 GHz).
  • Utilice la función de bloqueo y el puerto HD de múltiples entradas/múltiples salidas (MIMO).

Aplicaciones y software de medición

  • La solución de transceptor vectorial multipuerto S9108A 5G FR1 incluye el software de aplicación de medición y forma de onda 5G NR Y9085EM0E de Keysight.

Configuraciones disponibles

Elija una de las cuatro configuraciones estándar que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación:

  • S9108A-001: Transceptor vectorial multipuerto 5G FR1, de 380 MHz a 6 GHz
    Esta configuración proporciona un sistema base con un ancho de banda de 300 MHz y ocho puertos para conectar múltiples DUT.
  • S9108A-002: transceptor vectorial multipuerto 5G FR1 con solución de bloqueo, de 380 MHz a 6 GHz
    Esta
    configuración proporciona un sistema base con un ancho de banda de 300 MHz, ocho puertos para conectar DUT y una solución de bloqueo.
  • S9108A-003: Transceptor vectorial multipuerto 5G FR1 con bloqueador y puerto HD MIMO
    Esta configuración proporciona un sistema base con un ancho de banda de 300 MHz, ocho puertos para conectar múltiples DUT, una solución de bloqueo y un MIMO 2x2 en los puertos HD.
  • S9108A-006: Transceptor vectorial multipuerto 5G FR1 con ancho de banda de 600 MHz, bloqueador y puerto HD MIMO
    Esta configuración proporciona un sistema base con un ancho de banda de 600 MHz, ocho puertos para conectar múltiples DUT, una solución de bloqueo y un MIMO 2x2 en los puertos HD.