Osciloscopio de ancho de banda amplio DCA-X

El N1000A DCA-X es un osciloscopio de ancho de banda amplio para mediciones de señales de alta velocidad desde 50 MBd hasta más de 80 GBd o >100 GHz en hasta 16 canales.

imagen_del_producto
  • Applications

    DCA-X Mainframe

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Operating System

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    Up to 130 GHz/195 GBd

  • Bandwidth options

    >100 GHz

  • Electrical channels

    N/A

  • Optical channels

    N/A

  • Number of channels

    Up to 16 electrical and optical channels

  • Module type

    Mainframe

  • Form factor

    Benchtop

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    100 GHz

  • Bandwidth

    >100 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    2.92 mm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Realice mediciones de precisión en señales de alta velocidad.

El osciloscopio de ancho de banda amplio Keysight N1000A DCA-X proporciona mediciones precisas y exactas en diseños digitales de alta velocidad, desde 50 Mb/s hasta 224 Gb/s. Configure el chasis principal del N1000A DCA-X seleccionando entre los módulos enchufables para adaptarlo al ancho de banda, el filtrado y la sensibilidad que desee.

  • La plataforma DCA-X consta de un ordenador central y una amplia variedad de módulos para realizar pruebas flexibles.
  • La consistencia y flexibilidad de la serie DCA-X garantizan una alta precisión en cualquier medición.
  • Admite los módulos actuales, además de módulos ópticos, eléctricos y TDR más antiguos y descatalogados, para ayudar a proteger su inversión frente a la obsolescencia.
  • Ancho de banda de prueba superior a 110 GHz, fluctuación tan baja como 50 fs y ruido tan bajo como 275 uV.
  • Las frecuencias de muestreo alcanzan los 250 kSa/s y admiten hasta 16 canales para un alto rendimiento de pruebas.
  • Personalícelo con módulos enchufables para realizar análisis ópticos, eléctricos y/o TDR/TDT/parámetros S de precisión.
  • Mejora de 8 veces en la precisión del intervalo de tiempo
  • La base de tiempo con control de temperatura mejora la tolerancia a los cambios ambientales.