Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los canales ISI del M8048A ofrecen una selección de ocho trazas diferenciales para emular la pérdida de canal en una configuración de prueba de receptores digitales de alta velocidad.
Maximum RF bandwidth
N/A
MIMO Topology
N/A
Number of channels
N/A
Type
ISI Channels
Supported data rates
16 Gb/s
Module type
ISI Channel Boards
Standards
N/A
Line coding
N/A
Maximum RF bandwidth
N/A
Maximum number of channels
N/A
Number of channels
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Los canales ISI M8048A se pueden utilizar para emular pérdidas de canal en configuraciones de prueba de receptores. Se puede insertar en la ruta de la señal una selección de ocho trazas de placa de PC con diferentes longitudes. Las ocho longitudes de traza van desde 7,7 pulgadas (196 mm) hasta 34,4 pulgadas (874 mm). Al conectar en cascada las trazas dentro de una caja o con la otra caja, se puede emular una amplia gama de canales con pasos de resolución muy precisos. Gracias a su pequeño tamaño, los canales ISI se pueden colocar cerca del dispositivo sometido a prueba. Los canales ISI conectables en cascada se complementan con los canales de conformidad de Keysight para SATA, DisplayPort, PCI Express y HDMI.
Más información sobre los instrumentos modulares de Keysight
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.