Paquete inicial de KAI Data Center Builder con aplicación de benchmarks colectivos

El paquete inicial para creadores de centros de datos KAI incluye la aplicación Collective Benchmarks con una licencia ilimitada.

imagen_del_producto
  • License types

    Software Bundle

  • Applications

    Collective Benchmarks

  • Interface

    N/A

  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Ports

    N/A

  • Compatible hardware

    AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M, RDMA NIC

  • Collective operations supported

    All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Ejecute la aplicación Benchmarks colectiva para evaluar el rendimiento de la comunicación del clúster de IA.
  • Ajuste el rendimiento de la red RDMA y la NIC utilizando controles de emulación de carga de trabajo y host.
  • Prueba de operaciones colectivas, incluyendo:
    • AllReduce, AllGather, ReduceScatter, AlltoAll, Broadcast, Gather
    • Anillo unidireccional y bidireccional, algoritmos AllReduce de reducción a la mitad y duplicación.
    • Algoritmos paralelos y PXN AlltoAll
  • Emule entornos host con múltiples GPU mediante interconexiones escalables.
  • Simule terminales RDMA con el hardware Keysight AresONE para generar tráfico realista:
    • Modo RoCEv2 RC
    • Velocidades de interfaz 100GE, 200GE, 400GE, 800GE
    • Series NRZ, PAM4 53GE y 106GE
  • Incluir las tarjetas NIC RDMA como parte del sistema sometido a prueba.

Preguntas frecuentes