Cabezal óptico de silicio

El cabezal de potencia óptica 81620C cuenta con un detector de silicio de gran superficie. Funciona en el rango de longitudes de onda de 450 nm a 1020 nm con bajo nivel de ruido, por lo que es la mejor opción para mediciones a 850 nm.

imagen_del_producto
  • Sensor type

    Si

  • Wavelength range

    450 nm to 1020 nm

  • Power range

    +10 dBm to -90 dBm

  • Type

    Head

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.2%

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El nuevo cabezal de potencia óptica 81620C proporciona un área de detección de 5 mm y permite una colocación flexible del medidor de potencia óptica remoto, que luego se conecta al N7749C. El 81620C acepta haces paralelos de hasta 4 mm de diámetro, fibra SM estándar y fibra MM con un diámetro máximo del núcleo de 100 μm, NA ≤ 0,3. Una amplia gama de adaptadores permite la entrada de los tipos de conectores de fibra más comunes, fibras desnudas o haces abiertos. Los adaptadores magnéticos en forma de D permiten una rápida extracción y sustitución sin torcer las fibras conectadas.

Interfaz N7749C para dos o cuatro cabezales de potencia óptica

  • Controla los cabezales remotos.
  • Tiempos de promedio de muestra que oscilan entre 100 µs y 10 s para todos los cabezales.
  • Lectura a través de interfaces LAN y USB con interfaz gráfica de usuario (GUI) integrada en el navegador web.
  • Conjunto de comandos SCPI común a los medidores de potencia óptica de Keysight
  • Valores de potencia registrados con búferes de muestreo duales de 1 M para cada cabezal, para muestrear de forma continua con activación interna o externa.
  • La medición y lectura simultáneas ininterrumpidas minimizan el tiempo de inactividad para mediciones repetitivas.
  • Concepto común de desencadenante para toda la familia

Puerto de salida analógica perfecto para la alineación automatizada

  • Retroalimentación directa para procesos de optimización, como la alineación de fibra con salidas de voltaje analógicas, en el propio cabezal remoto y desde el panel frontal del N7749C.
  • Ya sea lineal proporcional a la potencia de la señal óptica o logarítmica a lo largo de décadas de niveles de potencia.

Preguntas frecuentes