A la carta
信号发生器和频率合成器是射频工程师日常测试元器件、接收机和电子系统的重要工具,广泛应用于无线通信、国防电子、雷达系统、消费电子产品等诸多领域。信号源分析仪 (SSA) 可帮助射频工程师准确鉴定振荡器、合成器、信号源以及雷达系统、无线网络、高速计算和光通信中有源元件的相位噪声、抖动和频率稳定性。信号源分析仪对于确保信号纯度、最大限度地减少干扰以及优化关键射频和数字应用中的性能至关重要。
Keysight 全新推出的紧凑型测试新品包括了信号发生器、频率合成器、信号源分析仪,具有相位噪声低、频谱纯度高、切换速度快等特点,单台信号发生器可提供最多4个通道,支持多通道之间相位相干。新品外形更加紧凑,成本效益更高,适用于集成和制造应用。
本次线上研讨会详解这些新品的特点、功能并进行产品演示。
测试与测量技术人员 , 测量工程师
¿Qué busca?