A la carta
Actualmente, la nueva generación de IA, las comunicaciones 5G y la nube de big data están en pleno auge, y los cables y conectores de alta velocidad, que son componentes básicos de transmisión en diversos centros de datos, están recibiendo cada vez más atención en todos los sectores.Con la evolución de las redes de centros de datos hacia 800G y 1,6T, los cables y conectores de alta velocidad han entrado oficialmente en la era de los 224Gbps. No solo aumenta cada vez más su demanda, sino que las velocidades de transmisión más altas y las especificaciones técnicas más exigentes plantean nuevos retos tecnológicos para los cables y conectores de alta velocidad.
Esta conferencia abarca los siguientes contenidos:
Requisitos de prueba para cables y conectores de 224 Gbps
Soluciones de pruebas de I+D (110/120 GHz)
Método de prueba de cables desnudos
Soluciones de prueba para la fabricación de cables con una excelente relación calidad-precio
Solución de prueba de conectores de alta velocidad
研发经理、研发工程师、测试经理、测试工程师、研究员、项目经理、人工智能架构师等
¿Qué busca?