A la carta
Últimamente, eventos como el «Maratón de Robots» siguen acaparando la atención: detrás de la capacidad de los robots antropomórficos para caminar y correr durante largos periodos de tiempo, así como para realizar movimientos complejos, el verdadero reto no reside únicamente en los algoritmos de inteligencia artificial, sino en los límites de las baterías, los motores de las articulaciones y los sistemas de energía.
Este seminario web se centrará en casos de uso reales:
• El desafío extremo que supone el movimiento prolongado de los robots (como una «maratón») para el rendimiento de los motores eléctricos
• La distribución de potencia y los problemas de carga dinámica en el accionamiento coordinado de múltiples articulaciones
• El flujo bidireccional de energía entre la batería y el motor eléctrico (recuperación de energía)
• Cómo mejorar la autonomía mediante la optimización del accionamiento
• Las principales dificultades en la verificación y las pruebas de los sistemas de alimentación y accionamiento
Ingenieros e investigadores en electrónica de potencia o ingenieros de I+D de productos
¿Qué busca?