A la carta
Keysight le guiará a través de los requisitos de la CRA de la UE y le enseñará a identificar componentes de terceros profundamente integrados mediante un enfoque práctico. Aprenderá a detectar las lagunas derivadas de una SBOM incompleta y a simplificar aún más los procesos de identificación, evaluación y notificación de vulnerabilidades. Además, le guiaremos paso a paso a través de un flujo de trabajo de gestión de la SBOM que le ayudará a completar de forma más eficiente la generación,verificación, el seguimiento continuo y la preparación de la documentación necesaria para cumplir con los requisitos del CRA. De este modo, podrá tener claras las próximas medidas a tomar y sentar unas bases más sólidas para la preparación del CRA.
Gerente de producto o gestor de proyectos de seguridad de la información (seguridad de redes)
¿Qué busca?