Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los osciloscopios Keysight Pro se dividen en dos clases. La clase XR8 incluye los osciloscopios XR8. La clase XR9 incluye la serie Infiniium UXR.
Los osciloscopios Pro son nuestros modelos de mayor rendimiento, ideales para investigación y desarrollo de última generación, pruebas de conformidad de alta velocidad, pruebas de dispositivos fotónicos y mucho más. Supere sus retos de medición más difíciles con nuestros osciloscopios de mayor ancho de banda y bajo ruido de fondo. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Desarrolle tecnologías de última generación con anchos de banda de hasta 110 GHz, lo que permite una captura y un análisis precisos de la señal para aplicaciones de vanguardia.
Capture y analice señales de alta velocidad con nuestra frecuencia de muestreo más alta, de hasta 256 GSa/s, lo que proporciona información detallada sobre transitorios, fluctuaciones y ruido.
Muestre las señales con precisión con bajo ruido y fluctuación (jitter), alto ENOB y una resolución vertical de hasta 12 bits.
Comprueba el cumplimiento de las normas para la investigación y el desarrollo de estándares de última generación, como PCIe®, DDR, MIPI® y muchos más.
Maximum bandwidth
10 GHz to 110 GHz
Analog channels
2 to 4
Maximum sample rate
128 GSa/s to 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts to 8 Gpts
Display size
15.4 inch to 15.6 inch
ADC resolution
10 bits to 12 bits
Front-end connector size
1 mm to 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
El Infiniium XR8, que combina hardware de última generación con una potente plataforma de software en un diseño compacto, redefine el estándar de integridad de la señal. Disfrute de un análisis más rápido y profundo que aprovecha la ciencia de medición líder en el sector de Keysight para obtener una visión sin igual.
Qué incluye
UXR0504B
El UXR0504B es un osciloscopio en tiempo real de 50 GHz y 4 canales de la serie Infiniium UXR.
Qué incluye
UXR0704BP
El UXR0704BP es un osciloscopio en tiempo real de la serie Infiniium UXR con 70 GHz, 4 canales, entrada de 1 mm.
Qué incluye
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Para comprobar si hay problemas de integridad de la señal, como degradación de la señal (pérdida de amplitud), ruido o distorsión, elija un osciloscopio de alto rendimiento con las siguientes funciones avanzadas:
Promediado
Cuando el problema sea el ruido de alta frecuencia o las fluctuaciones aleatorias, utilice la función de promediado del osciloscopio para suavizar el ruido aleatorio mediante el promedio de múltiples capturas de señal.
Modo Persistencia
Visualice el historial de una forma de onda a lo largo del tiempo mostrando trazas anteriores y resaltando eventos transitorios, fallos y anomalías en la señal. Esta función del osciloscopio resulta especialmente útil para capturar y analizar problemas en la señal que podrían pasarse por alto en una sola captura.
Prueba de mascarillas
Es posible detectar fallos en la señal, oscilaciones o sobreimpulsos utilizando una máscara o límite predefinido dentro del cual se espera que se mantenga la señal medida. El osciloscopio ayudará a identificar distorsiones o degradaciones, enviando una alerta ante cualquier desviación de la máscara establecida.
Activación por borde
Los problemas de señales transitorias, como fluctuaciones o fallos, pueden capturarse utilizando la función de activación por flanco de un osciloscopio. La activación por flanco captura eventos en puntos específicos de la forma de onda, como flancos ascendentes o descendentes, para centrarse en problemas transitorios como fluctuaciones o fallos.
Análisis de diafonía
Los problemas de integridad de la señal pueden deberse a la diafonía o a interferencias electromagnéticas de otras señales. Las funciones de análisis de diafonía del software del osciloscopio pueden ayudar a detectar y cuantificar las fuentes de interferencia de trazas adyacentes o fuentes de señal.
Simulación de canales
El software del osciloscopio puede ayudar a diagnosticar problemas de integridad y degradación de la señal derivados de deterioros en el canal mediante simulación. Este software puede simular posibles deterioros para comprobar el rendimiento frente a problemas reales que puedan surgir, o utilizar la ecualización para compensar los deterioros del canal.
Para garantizar un rendimiento fiable, seguro y regulado, es necesario asegurar que los productos cumplan con las especificaciones de los estándares industriales. Los osciloscopios pueden ayudar a garantizar el cumplimiento de los dispositivos con los estándares industriales gracias a las siguientes características:
Software automatizado para pruebas de conformidad
Integrado en modernos osciloscopios de alto rendimiento, el software de pruebas de conformidad automatizadas simplifica el proceso de garantizar que los productos cumplan con los estándares de la industria. El software automatiza las pruebas, el análisis y la verificación de los productos según los estándares de la industria, como USB, Ethernet, PCIe, DDR y más, comparando las formas de onda capturadas con los umbrales de rendimiento predefinidos. La automatización de los procedimientos de prueba de conformidad, que requieren mucho tiempo y precisión, ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos. Además de actuar como receptor de referencia durante las pruebas de conformidad del transmisor, los osciloscopios de alto rendimiento pueden utilizarse en las pruebas del receptor para su caracterización y como detector de errores junto con un comprobador de la tasa de errores de bits.
Diagramas de ojo y reflectometría en el dominio del tiempo (TDR)
Estándares como USB, PCIe, Ethernet, DDR y HDMI requieren que el rendimiento del transmisor PHY cumpla con parámetros de señal específicos, tales como tiempos de subida/caída, niveles de voltaje y fidelidad de la señal en trazas o cables largos. Un osciloscopio de alto rendimiento le permite visualizar un diagrama de ojo, que debe estar abierto en el centro (tanto horizontal como verticalmente) para indicar que la señal es limpia, con márgenes de voltaje y márgenes de sincronización suficientes.
Las normas de alta velocidad también suelen exigir que las líneas de transmisión tengan una impedancia adaptada para minimizar los reflejos. El osciloscopio con sondas TDR se puede utilizar para verificar la adaptación de impedancia en toda la ruta de la señal.
Medición de fluctuación y conformidad con los requisitos de sincronización
Estándares como 5G New Radio, Ethernet (estándares IEEE 802.3), DDR4/DDR5 y PCIe imponen límites estrictos al jitter o a las variaciones en la sincronización de la señal. Los osciloscopios pueden medir la fluctuación total, aleatoria y determinista, así como el ruido vertical, que son fundamentales para garantizar que las señales de datos permanezcan sincronizadas dentro de las tolerancias especificadas. Las herramientas de análisis de fluctuación integradas pueden calcular automáticamente los valores de fluctuación y compararlos con los límites establecidos por los estándares pertinentes, así como ayudar a identificar las causas fundamentales de la fluctuación y el ruido que afectan a la integridad de la señal con la descomposición de la fluctuación.
Aunque los osciloscopios se utilizan tradicionalmente para probar y analizar señales analógicas y digitales en sistemas cableados, los últimos osciloscopios de alto rendimiento son capaces de probar señales complejas de alta frecuencia utilizadas en sistemas de comunicación inalámbrica para probar y validar tecnologías como 5G y Wi-Fi 6. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se puede utilizar un osciloscopio para probar sistemas de comunicación inalámbrica:
Bandas de frecuencia y anchos de banda 5G
Dado que el 5G opera en un amplio espectro de frecuencias, incluidas las bandas sub-6 GHz (FR1) y de ondas milimétricas (FR2), se necesita un osciloscopio de alto rendimiento con una alta frecuencia de muestreo y un amplio ancho de banda para capturar todo el contenido de frecuencia de las señales 5G. Dado que las señales 5G suelen transmitirse a través de múltiples canales de entrada y salida, también se necesita un osciloscopio multicanal para analizar las señales simultáneamente.
El 5G utiliza esquemas de modulación avanzados como 256-QAM, multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y dúplex por división de tiempo (TDD), que son mucho más complejos que las generaciones inalámbricas anteriores. Se necesita un osciloscopio que admita un ancho de banda y frecuencias de muestreo elevados, así como la captura de señales en tiempo real, para analizar con precisión señales de alta frecuencia y eventos transitorios rápidos, en los que las propiedades de la señal cambian rápidamente con el tiempo, en esquemas de modulación complejos.
Señales Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi 6, o 802.11ax, utiliza bandas de frecuencia más altas, anchos de banda de canal más amplios (hasta 160 MHz) y modulación compleja de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y salida múltiple de entrada múltiple (MU-MIMO), lo que lo hace más complejo que las generaciones anteriores de Wi-Fi. La precisión de la modulación se puede comprobar con un osciloscopio. La magnitud del vector de error (EVM) es una métrica clave que se utiliza para evaluar el rendimiento de la señal en términos de cuánto error o distorsión se ha producido en comparación con la señal ideal. Una EVM más baja indica que la señal transmitida se ajusta estrechamente a la señal prevista, lo que garantiza una mayor precisión de modulación. Un osciloscopio multicanal puede medir y verificar la eficiencia de la comunicación utilizando OFDMA para garantizar que las bandas de frecuencia asignadas a los usuarios individuales se asignan correctamente y no se solapan.
Los osciloscopios modernos de gran ancho de banda, como los osciloscopios Keysight Pro+, proporcionan el ancho de banda, la frecuencia de muestreo y las capacidades de análisis de señales necesarias para satisfacer las rigurosas exigencias de las pruebas de 5G y Wi-Fi 6, con soporte adicional para el análisis de señales de ondas milimétricas y funciones avanzadas del software Vector Signal Analysis.
PCI-SIG®, PCIe® y PCI Express® son marcas registradas y/o marcas de servicio estadounidenses de PCI-SIG.